1705 - DIN 371~ P GEWINDEFORMER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1705.prj},{NB=1705 5.000},{J21=1705 5.000},{A21=5},{A3=0.800},{A8=4.900},{B1=14},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.014},{H22=0},{BLD=4},{ID12000=9017050050000},{ID12100=0},{B4=1.600},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=37.900},{D1=4},{G21=4},{G4=1},{H21=0},{J7=0},{J23=P GEWINDEFORMER},{J22=PM HSS-E P-GFO DIN 2174 C M 5 6GX SN},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=M},{A5=6GX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602105},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9017050050000.dxf},{ID10003=9017050050000.stp},{ID10004=9017050050000_prop.xml},{ID10005=A_9017050050000.xml},{ID11001=PM-HSSE},{ID11002=ALCRN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
1705 3.000
1705 3.000
P GEWINDEFORMER
PM HSS-E P-GFO DIN 2174 C...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
M
3
0.500
6GX
2.700
10
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.005
R
C
HSS-E-PM
0
OHNE
4
ZYL00352105
1705 4.000
1705 4.000
P GEWINDEFORMER
PM HSS-E P-GFO DIN 2174 C...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
M
4
0.700
6GX
3.400
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.009
R
C
HSS-E-PM
0
OHNE
4
ZYL00452105
1705 5.000
1705 5.000
P GEWINDEFORMER
PM HSS-E P-GFO DIN 2174 C...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
M
5
0.800
6GX
4.900
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.014
R
C
HSS-E-PM
0
OHNE
4
ZYL00602105
1705 6.000
1705 6.000
P GEWINDEFORMER
PM HSS-E P-GFO DIN 2174 C...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
M
6
1.000
6GX
4.900
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.019
R
C
HSS-E-PM
0
OHNE
4
ZYL00602105
1705 8.000
1705 8.000
P GEWINDEFORMER
PM HSS-E P-GFO DIN 2174 C...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
M
8
1.250
6GX
6.200
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
N
0.033
R
C
HSS-E-PM
0
OHNE
4
ZYL00802105
1705 10.000
1705 10.000
P GEWINDEFORMER
PM HSS-E P-GFO DIN 2174 C...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
M
10
1.500
6GX
8.000
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
N
0.056
R
C
HSS-E-PM
0
OHNE
4
ZYL01002105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表