869 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_869.prj},{NB=869 4.000},{J21=869 4.000},{A21=4},{A3=0.700},{A8=3.400},{B1=12},{B2=21},{B3=63},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.006},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9008690040000},{ID12100=0},{A6=3.240},{B4=2.800},{C14=0},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=36.700},{D1=3},{G21=1},{G4=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCHINEN-GBO M 4 DIN 371RN FORM B},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO3/6G},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00452105},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008690040000.dxf},{ID10003=9008690040000.stp},{ID10004=9008690040000_prop.xml},{ID10005=A_9008690040000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
869 4.000
869 4.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 4 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
4
0.700
ISO3/6G
3.400
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.006
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
869 5.000
869 5.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 5 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
ISO3/6G
4.900
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.012
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
869 8.000
869 8.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 8 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
ISO3/6G
6.200
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
N
0.028
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表