5736 - DIN 371 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_5736.prj},{NB=5736 8.000},{J21=5736 8.000},{A21=8},{A3=1.250},{A8=6.200},{B1=17},{B2=35.000},{B3=90},{C12=21},{C3=8.000},{D7=0.029},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9057360080000},{ID12100=0},{B4=5.000},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{C4=49.000},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{A6=6.500},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE S POW,TAP GBO M 8 DIN371 UN-B},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL00802105},{J61=ZYL21F8000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9057360080000.dxf},{ID10003=9057360080000.stp},{ID10004=9057360080000_prop.xml},{ID10005=A_9057360080000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
5736 2.000
5736 2.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSSE S POW,TAP GBO M 2...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
2
0.400
ISO2/6H
2.100
8
13.500
45
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
N
0.004
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL00282105
ZYL21F2800,000h$09
5736 3.000
5736 3.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSSE S POW,TAP GBO M 3...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
3
0.500
ISO2/6H
2.700
10
18.000
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.005
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
5736 4.000
5736 4.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSSE S POW,TAP GBO M 4...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
4
0.700
ISO2/6H
3.400
12
21.000
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.008
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
5736 5.000
5736 5.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSSE S POW,TAP GBO M 5...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
ISO2/6H
4.900
14
25.000
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.014
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
5736 6.000
5736 6.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSSE S POW,TAP GBO M 6...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
ISO2/6H
4.900
16
30.000
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.014
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
5736 8.000
5736 8.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSSE S POW,TAP GBO M 8...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
ISO2/6H
6.200
17
35.000
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
N
0.029
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
5736 10.000
5736 10.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSSE S POW,TAP GBO M10...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
ISO2/6H
8.000
20
39.000
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
N
0.051
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
5736 12.000
5736 12.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSSE S POW,TAP GBO M12...
GG
PM HSS-E
DIN 376
M
12
1.750
ISO2/6H
7.000
24
49.000
110
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.060
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
5736 14.000
5736 14.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSSE S POW,TAP GBO M14...
GG
PM HSS-E
DIN 376
M
14
2.000
ISO2/6H
9.000
26
53.000
110
ZYL
21
DIN4000-80
11.000
h9
N
0.081
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
5736 16.000
5736 16.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSSE S POW,TAP GBO M16...
GG
PM HSS-E
DIN 376
M
16
2.000
ISO2/6H
9.000
26
54.000
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
N
0.098
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
5736 18.000
5736 18.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSSE S POW,TAP GBO M18...
GG
PM HSS-E
DIN 376
M
18
2.500
ISO2/6H
11.000
30
62.000
125
ZYL
21
DIN4000-80
14.000
h9
N
0.147
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01402105
ZYL21G1400h$09
5736 20.000
5736 20.000
S GEWINDEBOHRER
PM HSSE S POW,TAP GBO M20...
GG
PM HSS-E
DIN 376
M
20
2.500
ISO2/6H
12.000
32
62.000
140
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h9
N
0.212
R
B
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表