1871 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_1871.prj},{NB=1871 5.000},{J21=1871 5.000},{A21=5},{A3=0.800},{A8=4.900},{B1=14},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.013},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9018710050000},{ID12100=0},{A6=4.000},{B4=3.200},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=37.900},{D1=3},{G21=1},{G4=2},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCHINEN-GBO M 5 DIN 371RN FORM B},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-26},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9018710050000.dxf},{ID10003=9018710050000.stp},{ID10004=9018710050000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1871 3.000
1871 3.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 3 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
3
0.500
ISO2/6H
2.700
10
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.002
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
1871 4.000
1871 4.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 4 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
4
0.700
ISO2/6H
3.400
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.008
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
1871 5.000
1871 5.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 5 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
ISO2/6H
4.900
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.013
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1871 6.000
1871 6.000
GEWINDEBOHRER
ZL-GBO-M 03GGBR-NB 6,0...
GG
HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
ISO2/6H
4.900
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.017
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1871 8.000
1871 8.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 8 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
ISO2/6H
6.200
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
N
0.026
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
1871 10.000
1871 10.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 10 ...
GG
HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
ISO2/6H
8.000
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
N
0.045
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表