1060 - DIN 371~ C GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_1060.prj},{NB=1060 6.350},{J21=1060 6.350},{A22=0.250},{A23=MIN},{A3=0.907},{A4=28},{A8=5.500},{B1=16},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=7},{D7=0.001},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9010600063500},{ID12100=0},{A6=5.400},{B4=3.628},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=42.600},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=C GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE C GBO 1/4 -28 UNJF DIN371 TN-B},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=UNJF},{A24= 1/4},{A5=3BX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010600063500.dxf},{ID10003=9010600063500.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
[Inch]
A23
Gewindenummer
ⁿ/ₐ
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
ⁿ/ₐ
A3
Gewindesteigung
[mm]
A4
Gangzahl je Inch
ⁿ/ₐ
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1060 3.505
1060 3.505
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C GBO NR, 6-40 UN...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
UNJF
6
0.635
40
3BX
3.000
12
20
56
ZYL
21
DIN4000-80
4
h9
N
0.006
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00402105
ZYL21F4000h$09
1060 4.826
1060 4.826
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C GBO NR,10-32 UN...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
UNJF
10
0.794
32
3BX
4.900
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.014
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1060 5.486
1060 5.486
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C GBO NR,12-28 UN...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
UNJF
12
0.907
28
3BX
4.900
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.016
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1060 6.350
1060 6.350
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C GBO 1/4 -28 UNJ...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
UNJF
0.250
1/4
0.907
28
3BX
5.500
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
N
0.001
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
1060 7.938
1060 7.938
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C GBO 5/16-24 UNJ...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
UNJF
0.312
5/16
1.058
24
3BX
6.200
18
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8
h9
N
0.034
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
1060 9.525
1060 9.525
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C GBO 3/8-24 UNJF...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
UNJF
0.375
3/8
1.058
24
3BX
8.000
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10
h9
N
0.055
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
1060 11.113
1060 11.113
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C GBO 7/16-20 UNJ...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
UNJF
0.438
7/16
1.270
20
3BX
6.200
22
42
100
ZYL
21
DIN4000-80
8
h9
N
0.047
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
1
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
1060 12.700
1060 12.700
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C GBO 1/2 -20 UNJ...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
UNJF
0.500
1/2
1.270
20
3BX
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
N
0.058
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
1060 15.875
1060 15.875
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C GBO 5/8 -18 UNJ...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
UNJF
0.625
5/8
1.411
18
3BX
9.000
22
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12
h9
N
0.091
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表