1001 - DIN 374 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_1001.prj},{NB=1001 10.005},{J21=1001 10.005},{A21=10},{A3=1.000},{A8=5.500},{B1=16},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.034},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9010010100050},{ID12100=0},{A6=8.800},{B4=4},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=72.400},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S - MA-GBO M10 X1 DIN 374 VA-B},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010010100050.dxf},{ID10003=9010010100050.stp},{ID10004=9010010100050_prop.xml},{ID10005=A_9010010100050.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1001 4.003
1001 4.003
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S - MA-GBO M 4 X0,5...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
4
0.500
ISO2/6H
2.100
8
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
N
0.006
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00282105
ZYL21F2800,000h$09
1001 5.003
1001 5.003
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S - MA-GBO M 5 X0,5...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
5
0.500
ISO2/6H
2.700
10
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.008
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
1001 6.004
1001 6.004
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S - MA-GBO M 6 X0,7...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
6
0.750
ISO2/6H
3.400
13
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.012
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
1001 8.004
1001 8.004
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S - MA-GBO M 8 X0,7...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
8
0.750
ISO2/6H
4.900
14
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.022
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1001 8.005
1001 8.005
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S - MA-GBO M 8 X1 D...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
8
1.000
ISO2/6H
4.900
16
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.023
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1001 10.005
1001 10.005
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S - MA-GBO M10 X1 D...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
10
1.000
ISO2/6H
5.500
16
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
N
0.034
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
1001 12.005
1001 12.005
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S - MA-GBO M12 X1 D...
GG
HSS-E
DIN374
MF
12
1.000
ISO2/6H
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.054
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00902105h$09
ZYL21F9000h$09
1001 12.007
1001 12.007
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S - MA-GBO M12 X1,5...
GG
HSS-E
DIN374
MF
12
1.500
ISO2/6H
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.053
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00902105h$09
ZYL21F9000h$09
1001 14.007
1001 14.007
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S - MA-GBO M14 X1,5...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
14
1.500
ISO2/6H
9.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11.000
h9
N
0.077
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
1001 16.007
1001 16.007
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S - MA-GBO M16 X1,5...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
16
1.500
ISO2/6H
9.000
22
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
N
0.095
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
1001 18.007
1001 18.007
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S - MA-GBO M18 X1,5...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
18
1.500
ISO2/6H
11.000
25
44
110
ZYL
21
DIN4000-80
14.000
h9
N
0.135
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01402105
ZYL21G1400h$09
1001 20.007
1001 20.007
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S - MA-GBO M20 X1,5...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
20
1.500
ISO2/6H
12.000
25
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h9
N
0.200
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表