4636 - DIN 371 GEWINDEBOHRER KI
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4636.prj},{NB=4636 10.000},{J21=4636 10.000},{A21=10},{A3=1.500},{A8=8.000},{B1=16.000},{B2=39},{B3=100},{C12=21},{C3=10},{D7=0.020},{H22=1},{BLD=2},{ID12000=9046360100000},{ID12100=0},{A6=8.380},{B4=3.000},{B8=35},{C14=1},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.009},{C4=42},{D1=3},{D3=45},{D4=31.400},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER KI},{J22=PM HSSE TIALN KI-GBO VA45 FORMC M10 6HX},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{J6=ZYL01002115},{J61=ZYL21G1000h$06},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9046360100000.dxf},{ID10003=9046360100000.stp},{ID10004=9046360100000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
4636 5.000
4636 5.000
GEWINDEBOHRER KI
PM HSSE TIALN KI-GBO VA45...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
6HX
4.900
8.500
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6
h6
R
0.012
R
C
HSS-E-PM
1
OHNE
2
ZYL00602115
ZYL21F6000h$06
4636 6.000
4636 6.000
GEWINDEBOHRER KI
PM HSSE TIALN KI-GBO VA45...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
6HX
4.900
11.000
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6
h6
R
0.015
R
C
HSS-E-PM
1
OHNE
2
ZYL00602115
ZYL21F6000h$06
4636 8.000
4636 8.000
GEWINDEBOHRER KI
PM HSSE TIALN KI-GBO VA45...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
6HX
6.200
14.000
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8
h6
R
0.026
R
C
HSS-E-PM
1
OHNE
2
ZYL00802115
ZYL21F8000h$06
4636 10.000
4636 10.000
GEWINDEBOHRER KI
PM HSSE TIALN KI-GBO VA45...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
6HX
8.000
16.000
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10
h6
R
0.020
R
C
HSS-E-PM
1
OHNE
2
ZYL01002115
ZYL21G1000h$06
4636 12.000
4636 12.000
GEWINDEBOHRER KI
PM HSSE TIALN KI-GBO VA45...
GG
PM HSS-E
DIN376
M
12
1.750
6HX
7.000
18.500
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9
h6
R
0.051
R
C
HSS-E-PM
1
NANO-A
1
ZYL00902115h$06
ZYL21F9000h$06
4636 14.000
4636 14.000
GEWINDEBOHRER KI
PM HSSE TIALN KI-GBO VA45...
GG
PM HSS-E
DIN376
M
14
2.000
6HX
9.000
20.000
53
110
ZYL
21
DIN4000-80
11
h6
R
0.068
R
C
HSS-E-PM
1
NANO-A
1
ZYL01102115h$06
ZYL21G1100h$06
4636 16.000
4636 16.000
GEWINDEBOHRER KI
PM HSSE TIALN KI-GBO VA45...
GG
PM HSS-E
DIN376
M
16
2.000
6HX
9.000
20.000
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12
h6
R
0.200
R
C
HSS-E-PM
1
NANO-A
1
ZYL01202115h$06
ZYL21G1200h$06
4636 24.000
4636 24.000
GEWINDEBOHRER KI
PM HSSE TIALN KI-GBO VA45...
GG
PM HSS-E
DIN376
M
24
3.000
6HX
14.500
30.000
73
160
ZYL
21
DIN4000-80
18
h6
R
0.283
R
C
HSS-E-PM
1
NANO-A
1
ZYL01802115h$06
ZYL21G1800h$06
4636 30.000
4636 30.000
GEWINDEBOHRER KI
PM HSSE TIALN KI-GBO VA45...
GG
PM HSS-E
DIN376
M
30
3.500
6HX
18.000
35.000
85
180
ZYL
21
DIN4000-80
22
h6
R
0.465
R
C
HSS-E-PM
1
NANO-A
1
ZYL02202115h$06
ZYL21G2200,000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表