1082 - DIN 374~ FIRE GEWINDEBOHRER K
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1082.prj},{NB=1082 9.525},{J21=1082 9.525},{A22=0.375},{A23=MIN},{A3=1.058},{A4=24},{A8=5.500},{B1=18},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.029},{H22=1},{BLD=1},{ID12000=9010820095250},{ID12100=0},{A6=8.380},{B4=2.116},{B8=31},{C14=1},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=70.700},{D1=4},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=FIRE GEWINDEBOHRER K},{J22=HSS-E FIRE GBO IK DIN 374 3/8 -24 UNF},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374~},{A1=UNF},{A24= 3/8},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=FIRE},{J6=ZYL00702115},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-12-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010820095250.dxf},{ID10003=9010820095250.stp},{ID10004=9010820095250_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
[Inch]
A23
Gewindenummer
ⁿ/ₐ
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
ⁿ/ₐ
A3
Gewindesteigung
[mm]
A4
Gangzahl je Inch
ⁿ/ₐ
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1082 4.826
1082 4.826
FIRE GEWINDEBOHRER K
HSS-E FIRE GBO IK DIN 374...
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
10
0.794
32
2 B
2.700
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.007
R
C
HSS-E
1
FIRE
1
ZYL00352115
ZYL21F3500,000h$09
1082 5.486
1082 5.486
FIRE GEWINDEBOHRER K
HSS-E FIRE GBO IK DIN 374...
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
12
0.907
28
2 B
3.000
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
4.000
h9
N
0.009
R
C
HSS-E
1
FIRE
1
ZYL00402115
ZYL21F4000h$09
1082 6.350
1082 6.350
FIRE GEWINDEBOHRER K
HSS-E FIRE GBO IK DIN 374...
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.250
1/4
0.907
28
2 B
3.400
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.011
R
C
HSS-E
1
FIRE
1
ZYL00452115
ZYL21F4500,000h$09
1082 7.938
1082 7.938
FIRE GEWINDEBOHRER K
HSS-E FIRE GBO IK DIN 374...
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.312
5/16
1.058
24
2 B
4.900
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.022
R
C
HSS-E
1
FIRE
1
ZYL00602115
ZYL21F6000h$09
1082 9.525
1082 9.525
FIRE GEWINDEBOHRER K
HSS-E FIRE GBO IK DIN 374...
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.375
3/8
1.058
24
2 B
5.500
18
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
N
0.029
R
C
HSS-E
1
FIRE
1
ZYL00702115
ZYL21F7000h$09
1082 11.113
1082 11.113
FIRE GEWINDEBOHRER K
HSS-E FIRE GBO IK DIN 374...
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.438
7/16
1.270
20
2 B
6.200
22
42
100
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
N
0.039
R
C
HSS-E
1
FIRE
1
ZYL00802115
ZYL21F8000h$09
1082 12.700
1082 12.700
FIRE GEWINDEBOHRER K
HSS-E FIRE GBO IK DIN 374...
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.500
1/2
1.270
20
2 B
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.051
R
C
HSS-E
1
FIRE
1
ZYL00902115
ZYL21F9000h$09
1082 15.875
1082 15.875
FIRE GEWINDEBOHRER K
HSS-E FIRE GBO IK DIN 374...
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.625
5/8
1.411
18
2 B
9.000
22
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
N
0.080
R
C
HSS-E
1
FIRE
1
ZYL01202115
ZYL21G1200h$09
1082 19.050
1082 19.050
FIRE GEWINDEBOHRER K
HSS-E FIRE GBO IK DIN 374...
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.750
3/4
1.587
16
2 B
11.000
25
44
110
ZYL
21
DIN4000-80
14.000
h9
N
0.128
R
C
HSS-E
1
FIRE
1
ZYL01402115
ZYL21G1400h$09
1082 22.225
1082 22.225
FIRE GEWINDEBOHRER K
HSS-E FIRE GBO IK DIN 374...
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.875
7/8
1.814
14
2 B
14.500
25
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
18.000
h9
N
0.234
R
C
HSS-E
1
FIRE
1
ZYL01802115
ZYL21G1800h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表