1678 - WN MASCH-REIBAHLE HR500
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_1678.prj},{NB=1678 8.000},{J21=1678 8.000},{A11=8},{B3=65},{B4=65},{B5=101},{B6=16},{B71=100.500},{C4=36},{C12=1},{C2=80},{C3=8},{D1=6},{H21=1},{H22=1},{D7=0.054},{BLD=1},{ID12000=9016780080000},{ID12100=0},{B8=0.500},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{D8=2},{D9=0},{E6=60},{G2=1},{J7=0},{J22=VHM CARBO MA,-REIBAHLE KZ-HR500 S WN HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HF},{H5=OHNE},{J6=ZYL00800115},{DATE=2019-08-13},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9016780080000.dxf},{ID10003=9016780080000.stp},{ID10004=9016780080000_prop.xml},{ID10005=A_9016780080000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=CARBO},{ID12001=MASCH-REIBAHLE HR500},{ID12007=mm},{ID12008=2019-08-13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
1678 4.000
1678 4.000
VHM CARBO MA,-REIBAHLE KZ...
GG
VHM
WN
4
H7
40
40
68
12
67.700
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HF
1
1
OHNE
0.011
1
ZYL00400115
1678 5.000
1678 5.000
VHM CARBO MA,-REIBAHLE KZ...
GG
VHM
WN
5
H7
40
40
76
12
75.700
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HF
1
1
OHNE
0.026
1
ZYL00600115
1678 6.000
1678 6.000
VHM CARBO MA,-REIBAHLE KZ...
GG
VHM
WN
6
H7
40
40
76
12
75.700
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HF
1
1
OHNE
0.026
1
ZYL00600115
1678 7.000
1678 7.000
VHM CARBO MA,-REIBAHLE KZ...
GG
VHM
WN
7
H7
65
65
101
16
100.500
36
ZYL
1
80
8
h6
R
DIN4000-126
6
N
HF
1
1
OHNE
0.051
1
ZYL00800115
1678 8.000
1678 8.000
VHM CARBO MA,-REIBAHLE KZ...
GG
VHM
WN
8
H7
65
65
101
16
100.500
36
ZYL
1
80
8
h6
R
DIN4000-126
6
N
HF
1
1
OHNE
0.054
1
ZYL00800115
1678 10.000
1678 10.000
VHM CARBO MA,-REIBAHLE KZ...
GG
VHM
WN
10
H7
61
61
101
19
100.500
40
ZYL
1
100
10
h6
R
DIN4000-126
6
N
HF
1
1
OHNE
0.086
1
ZYL01000115
1678 12.000
1678 12.000
VHM CARBO MA,-REIBAHLE KZ...
GG
VHM
WN
12
H7
85
85
130
19
129.400
45
ZYL
1
120
12
h6
R
DIN4000-126
6
N
HF
1
1
OHNE
0.162
1
ZYL01200115
1678 14.000
1678 14.000
VHM CARBO MA,-REIBAHLE KZ...
GG
VHM
WN
14
H7
85
85
130
22
129.400
45
ZYL
1
140
14
h6
R
DIN4000-126
6
N
HF
1
1
OHNE
0.230
1
ZYL01400115
1678 16.000
1678 16.000
VHM CARBO MA,-REIBAHLE KZ...
GG
VHM
WN
16
H7
102
102
150
22
149.400
48
ZYL
1
160
16
h6
R
DIN4000-126
6
N
HF
1
1
OHNE
0.338
1
ZYL01600115
1678 18.000
1678 18.000
VHM CARBO MA,-REIBAHLE KZ...
GG
VHM
WN
18
H7
102
102
150
25
149.400
48
ZYL
1
180
18
h6
R
DIN4000-126
6
N
HF
1
1
OHNE
0.443
1
ZYL01800115
1678 20.000
1678 20.000
VHM CARBO MA,-REIBAHLE KZ...
GG
VHM
WN
20
H7
100
100
150
25
149.400
50
ZYL
1
200
20
h6
R
DIN4000-126
6
N
HF
1
1
OHNE
0.558
1
ZYL02000115
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表