3433 - WN SCHAFTFRAESER
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3433.prj},{NB=3433 12.000},{J21=3433 12.000},{A1=12},{B2=71},{B3=80},{B5=125},{B71=102.500},{C4=45},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.085},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9034330120000},{ID12100=0},{B4=80.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=71.000},{J23=SCHAFTFRAESER},{J22=M42 SCHAFTFRAESER WN EXT,LANG RN 4 SCHN.},{J3=GG},{H3=M42},{J1=WN},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=S},{J6=ZYL01201005},{J61=ZYL10G1200h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9034330120000.dxf},{ID10003=9034330120000.stp},{ID10004=9034330120000_prop.xml},{ID10005=A_9034330120000.xml},{ID11001=M42},{ID11002=BLANK}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3433 6.000
3433 6.000
SCHAFTFRAESER
M42 SCHAFTFRAESER WN EXT,...
GG
M42
WN
FEC
6
40
43
79
61.000
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
4
4
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.014
0
1
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3433 8.000
3433 8.000
SCHAFTFRAESER
M42 SCHAFTFRAESER WN EXT,...
GG
M42
WN
FEC
8
56
65
105
85.000
40
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
4
4
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.041
0
1
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
3433 10.000
3433 10.000
SCHAFTFRAESER
M42 SCHAFTFRAESER WN EXT,...
GG
M42
WN
FEC
10
63
72
112
92.000
40
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
4
4
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.053
0
1
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
3433 12.000
3433 12.000
SCHAFTFRAESER
M42 SCHAFTFRAESER WN EXT,...
GG
M42
WN
FEC
12
71
80
125
102.500
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
4
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.085
0
1
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
3433 14.000
3433 14.000
SCHAFTFRAESER
M42 SCHAFTFRAESER WN EXT,...
GG
M42
WN
FEC
14
71
80
125
102.500
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
4
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.099
0
1
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
3433 16.000
3433 16.000
SCHAFTFRAESER
M42 SCHAFTFRAESER WN EXT,...
GG
M42
WN
FEC
16
80
93
141
117.000
48
ZYL
10
160
16
h6
DIN4000-82
R
4
4
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.169
0
1
ZYL01601005
ZYL10G1600h$06
3433 18.000
3433 18.000
SCHAFTFRAESER
M42 SCHAFTFRAESER WN EXT,...
GG
M42
WN
FEC
18
80
93
141
117.000
48
ZYL
10
160
16
h6
DIN4000-82
R
4
4
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.190
0
1
ZYL01601005
ZYL10G1600h$06
3433 20.000
3433 20.000
SCHAFTFRAESER
M42 SCHAFTFRAESER WN EXT,...
GG
M42
WN
FEC
20
100
113
163
138.000
50
ZYL
10
200
20
h6
DIN4000-82
R
4
4
HSS-E
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.300
0
1
ZYL02001005
ZYL10G2000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表