3322 - DIN 844K SCHAFTFRAESER
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3322.prj},{NB=3322 10.000},{J21=3322 10.000},{A1=10},{B2=22},{B3=32},{B5=72},{B71=52.000},{A5=9.500},{C4=40},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{F21=3},{F22=3},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.037},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9033220100000},{ID12100=0},{B4=30.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=1},{F5=56.000},{J23=SCHAFTFRAESER},{J22=HSS-E-PM ZL-FR-BN DIN844K-B NRF 30°},{J3=GG},{H3=PM30},{J1=DIN 844K},{J11=B},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=S},{J6=ZYL01001005},{J61=ZYL10G1000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9033220100000.dxf},{ID10003=9033220100000.stp},{ID10004=9033220100000_prop.xml},{ID10005=A_9033220100000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
A5
Halsdurchmesser
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3322 6.000
3322 6.000
SCHAFTFRAESER
HSS-E-PM ZL-FR-BN DIN844K...
GG
PM30
DIN 844K
B
FNB
6
13
21
57
39.000
5.700
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
3
3
HSS-E-PM
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.011
0
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3322 8.000
3322 8.000
SCHAFTFRAESER
HSS-E-PM ZL-FR-BN DIN844K...
GG
PM30
DIN 844K
B
FNB
8
19
29
69
49.000
7.700
40
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
3
3
HSS-E-PM
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.032
0
2
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
3322 10.000
3322 10.000
SCHAFTFRAESER
HSS-E-PM ZL-FR-BN DIN844K...
GG
PM30
DIN 844K
B
FNB
10
22
32
72
52.000
9.500
40
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
3
3
HSS-E-PM
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.037
0
2
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
3322 12.000
3322 12.000
SCHAFTFRAESER
HSS-E-PM ZL-FR-BN DIN844K...
GG
PM30
DIN 844K
B
FNB
12
26
38
83
60.500
11.500
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
3
3
HSS-E-PM
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.061
0
2
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
3322 14.000
3322 14.000
SCHAFTFRAESER
HSS-E-PM ZL-FR-BN DIN844K...
GG
PM30
DIN 844K
B
FNB
14
26
38
83
60.500
12.000
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
3
3
HSS-E-PM
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.075
0
2
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
3322 16.000
3322 16.000
SCHAFTFRAESER
HSS-E-PM ZL-FR-BN DIN844K...
GG
PM30
DIN 844K
B
FNB
16
32
44
92
68.000
15.500
48
ZYL
10
160
16
h6
DIN4000-82
R
3
3
HSS-E-PM
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.119
0
2
ZYL01601005
ZYL10G1600h$06
3322 20.000
3322 20.000
SCHAFTFRAESER
HSS-E-PM ZL-FR-BN DIN844K...
GG
PM30
DIN 844K
B
FNB
20
38
54
104
79.000
19.000
50
ZYL
10
200
20
h6
DIN4000-82
R
3
3
HSS-E-PM
0
0
OHNE
30
R
30
S
0.207
0
2
ZYL02001005
ZYL10G2000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表