3044 - WN FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Gühring
Fräsen
Radius- und Torusfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_ball_nose_torus_end_mills/catalog_3044.prj},{NB=3044 4.000},{J21=3044 4.000},{A1=4},{B2=5},{B3=39},{B5=75},{B71=75},{C4=36},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{F21=2},{F22=2},{G4=2.000},{H21=0},{H22=0},{D7=0.021},{J7=0},{BLD=6},{ID12000=9030440040000},{ID12100=0},{B4=10.400},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F27=1},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE RAD,KOP.FRA 2S WN R GG ZYL HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=N},{H4=H},{J6=ZYL00600105},{J61=ZYL01F6000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030440040000.dxf},{ID10003=9030440040000.stp},{ID10004=9030440040000_prop.xml},{ID10005=A_9030440040000.xml},{ID11001=K30/K40},{ID11002=FIRE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
G4
Profilradius 1
[mm]
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3044 3.000
3044 3.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE RAD,KOP.FRA 2S W...
GG
VHM
WN
FEC
3
4
39
75
75
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
1.500
HC-K/P
0
0
FIRE
N
H
0.027
0
6
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
3044 4.000
3044 4.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE RAD,KOP.FRA 2S W...
GG
VHM
WN
FEC
4
5
39
75
75
36
ZYL
1
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
2.000
HC-K/P
0
0
FIRE
N
H
0.021
0
6
ZYL00600105
ZYL01F6000h$06
3044 6.000
3044 6.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE RAD,KOP.FRA 2S W...
GG
VHM
WN
FEC
6
8
39
75
75
36
ZYL
1
80
8
h6
DIN4000-82
R
2
2
3.000
HC-K/P
0
0
FIRE
N
H
0.040
0
6
ZYL00800105
ZYL01F8000h$06
3044 8.000
3044 8.000
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE RAD,KOP.FRA 2S W...
GG
VHM
WN
FEC
8
12
60
100
100
40
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
2
2
4.000
HC-K/P
0
0
FIRE
N
H
0.084
0
6
ZYL01000105
ZYL01G1000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表