654 - DIN 345 S-SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_654.prj},{NB=654 14.750},{J21=654 14.750},{A11=14.750},{C12=20},{B3=137},{B4=96},{B5=212},{B6=114},{B71=132.500},{D1=2},{D7=0.222},{E1=118},{B7=4.500},{C4=80.000},{D3=30},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9006540147500},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=75.000},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{F8=1},{J23=S-SPIRALBOHRER},{J22=HSS S-SPIRALBOHRER 14,750 DIN 345RN MK},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 345},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=TIN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006540147500.dxf},{ID10003=9006540147500.stp},{ID10004=9006540147500_prop.xml},{ID10005=A_9006540147500.xml},{ID11001=HSS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
654 3.000
654 3.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 3,000 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
3.000
MKG
20
52
28
114
33
51.000
2
0.043
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
1.000
65.500
R
25
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 4.000
654 4.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 4,000 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
4.000
MKG
20
62
37
124
43
60.700
2
0.054
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
1.300
65.500
R
26
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 4.100
654 4.100
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 4,100 ...
GG
2C60TN
DIN 345
BVB
4.100
MKG
20
62
37
124
43
60.700
2
0.045
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
1.300
65.500
R
26
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 4.500
654 4.500
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 4,500 ...
GG
2C60TN
DIN 345
BVB
4.500
MKG
20
66
40
128
47
64.600
2
0.046
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
1.400
65.500
R
26
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 4.760
654 4.760
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 4,760 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
4.760
MKG
20
71
45
133
52
69.500
2
0.047
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
1.500
65.500
R
27
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 5.000
654 5.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 5,000 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
5.000
MKG
20
71
45
133
52
69.400
2
0.048
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
1.600
65.500
R
27
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 6.000
654 6.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 6,000 ...
GG
2C60TN
DIN 345
BVB
6.000
MKG
20
76
49
138
57
74.100
2
0.061
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
1.900
65.500
R
27
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 6.500
654 6.500
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 6,500 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
6.500
MKG
20
82
54
144
63
80.000
2
0.054
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.000
65.500
R
27
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 6.750
654 6.750
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 6,750 ...
GG
2C60TN
DIN 345
BVB
6.750
MKG
20
88
60
150
69
85.900
2
0.056
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.100
65.500
R
27
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 6.800
654 6.800
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 6,800 ...
GG
2C60TN
DIN 345
BVB
6.800
MKG
20
88
59
150
69
85.900
2
0.070
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.100
65.500
R
27
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 7.000
654 7.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 7,000 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
7.000
MKG
20
88
59
150
69
85.800
2
0.057
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.200
65.500
R
27
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 7.500
654 7.500
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 7,500 ...
GG
2C60TN
DIN 345
BVB
7.500
MKG
20
88
58
150
69
85.700
2
0.059
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.300
65.500
R
27
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 8.000
654 8.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 8,000 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
8.000
MKG
20
94
64
156
75
91.500
2
0.063
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.500
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 8.330
654 8.330
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 8,330 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
8.330
MKG
20
94
64
156
75
91.400
2
0.065
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.600
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 8.500
654 8.500
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 8,500 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
8.500
MKG
20
94
63
156
75
91.400
2
0.066
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.600
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 8.600
654 8.600
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 8,600 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
8.600
MKG
20
100
69
162
81
97.400
2
0.200
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.600
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 8.730
654 8.730
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 8,730 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
8.730
MKG
20
100
69
162
81
97.300
2
0.069
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.700
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 8.800
654 8.800
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 8,800 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
8.800
MKG
20
100
69
162
81
97.300
2
0.069
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.700
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 9.000
654 9.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 9,000 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
9.000
MKG
20
100
69
162
81
97.200
2
0.070
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.800
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 9.500
654 9.500
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 9,500 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
9.500
MKG
20
100
68
162
81
97.100
2
0.083
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.900
65.500
R
28
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 9.520
654 9.520
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 9,520 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
9.520
MKG
20
106
75
168
87
103.100
2
0.077
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
2.900
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 9.600
654 9.600
S-SPIRALBOHRER
GG
DIN 345
BVB
9.600
MKG
20
106
75
168
87
103.100
2
0.078
DIN4000-81
118
R
TIN
2.900
R
29
0
1
MKG00102085
654 9.750
654 9.750
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 9,750 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
9.750
MKG
20
106
74
168
87
103.000
2
0.079
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
3.000
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 9.800
654 9.800
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 9,800 ...
GG
HSS
DIN 345
BVB
9.800
MKG
20
106
74
168
87
103.000
2
0.079
DIN4000-81
118
R
HSS
TIN
3.000
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
654 10.000
654 10.000
S-SPIRALBOHRER
HSS S-SPIRALBOHRER 10,000...
GG
HSS
DIN 345
BVB
10.000
MKG
20
106
74
168
87
102.900
2
0.089
DIN4000-81
118
R
TIN
3.100
65.500
R
29
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表