375 - WN 3 KUEHLKANALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_375.prj},{NB=375 21.430},{J21=375 21.430},{A11=21.430},{C12=22},{B3=302.000},{B4=252},{B5=406},{B6=270},{B71=307.000},{D1=2},{D7=0.781},{E1=130},{B7=5.000},{C4=MIN},{D3=40},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9003750214300},{ID12100=0},{C14=9},{C15=5},{C2=30},{D4=80.900},{F8=MIN},{G31=0},{G5=0},{H21=5},{J7=0},{J23=},{J22=KUEHLKANALBOHRER},{J3=GG},{H3=HSCO-KI},{J1=WN 3},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00302295},{J61=},{DATE=2016-11-10},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003750214300.dxf},{ID10003=9003750214300.stp},{ID10004=9003750214300_prop.xml},{ID10005=A_9003750214300.xml},{ID11001=HSCO-KI/,C60E+H+N},{ID11002=DAMPF ANGELASSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
375 11.110
375 11.110
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 11,11...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
11.110
MKG
22
227.000
185
312
195
234.400
2
0.319
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
2.600
90
R
39
4
1
MKG00202295$$$$
MKG22C0020$$$$
375 11.510
375 11.510
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 11,51...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
11.510
MKG
22
227.000
185
312
195
234.300
2
0.324
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
2.700
90
R
39
4
1
MKG00202295$$$$
MKG22C0020$$$$
375 12.800
375 12.800
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 12,80...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
12.800
MKG
22
237.000
194
322
205
244.000
2
0.350
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
3.000
90
R
39
4
1
MKG00202295$$$$
MKG22C0020$$$$
375 13.500
375 13.500
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 13,50...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
13.500
MKG
22
252.000
209
337
220
258.800
2
0.369
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
3.200
90
R
40
4
1
MKG00202295$$$$
MKG22C0020$$$$
375 18.260
375 18.260
KUEHLKANALBOHRER
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
18.260
MKG
22
277.000
229
381
245
282.700
2
0.646
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
4.300
R
39
4
1
MKG00302295
375 21.000
375 21.000
KUEHLKANALBOHRER
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
21.000
MKG
22
292.000
242
396
260
297.100
2
0.753
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
4.900
R
40
4
1
MKG00302295
375 21.430
375 21.430
KUEHLKANALBOHRER
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
21.430
MKG
22
302.000
252
406
270
307.000
2
0.781
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
5.000
R
40
4
1
MKG00302295
375 24.500
375 24.500
KUEHLKANALBOHRER
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
24.500
MKG
22
322.000
268
426
290
326.200
2
1.047
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
5.800
R
39
4
1
MKG00302295
375 25.400
375 25.400
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 25,40...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
25.400
MKG
22
322.000
268
426
290
326.000
2
1.089
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
6.000
109
R
40
4
1
MKG00302295$$$$
MKG22C0030$$$$
375 26.500
375 26.500
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 26,50...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
26.500
MKG
22
322.000
267
426
290
325.800
2
1.144
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
6.200
109
R
39
4
1
MKG00302295$$$$
MKG22C0030$$$$
375 28.570
375 28.570
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 28,57...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
28.570
MKG
22
338.500
281
468
305
343.800
2
1.569
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
6.700
136
R
40
4
1
MKG00402295$$$$
MKG22C0040$$$$
375 30.960
375 30.960
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 30,96...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
30.960
MKG
22
353.500
294
483
320
358.200
2
1.753
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
7.300
136
R
40
4
1
MKG00402295$$$$
MKG22C0040$$$$
375 32.540
375 32.540
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 32,54...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
32.540
MKG
22
363.500
292
493
320
367.900
2
2.397
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
7.600
136
R
40
4
1
MKG00402295$$$$
MKG22C0040$$$$
375 33.340
375 33.340
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 33,34...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
33.340
MKG
22
363.500
292
493
320
367.700
2
2.447
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
7.800
136
R
41
4
1
MKG00402295$$$$
MKG22C0040$$$$
375 34.000
375 34.000
KUEHLKANALBOHRER
HSCO KUEHLKANALBOH, 34,00...
GG
HSCO-KI
WN 3
BVB
34.000
MKG
22
383.500
312
513
340
387.500
2
2.566
DIN4000-81
130
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
8.000
136
R
41
4
1
MKG00402295$$$$
MKG22C0040$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表