629 - DIN 338 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_629.prj},{NB=629 5.300},{J21=629 5.300},{A11=5.300},{C12=1},{B3=57},{B4=47},{B5=86},{B6=52},{B71=84.700},{C3=5.300},{D1=2},{D7=0.014},{E1=130},{B7=1.300},{C4=34},{D3=40},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9006290053000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=53},{C33=-0.085},{D4=19.000},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.010},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN338R VA},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 338},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=NANO-A},{D2=R},{J6=ZYL00530105f$11},{J61=ZYL01F5300,000f$11},{DATE=2019-02-20},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006290053000.dxf},{ID10003=9006290053000.stp},{ID10004=9006290053000_prop.xml},{ID10005=A_9006290053000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
629 1.000
629 1.000
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.000
ZYL
1
17
11
34
12
33.700
1.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.300
22
R
40
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1000$$$$
629 1.100
629 1.100
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.100
ZYL
1
19
13
36
14
35.700
1.100
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.300
22
R
40
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1100,000$$$$
629 1.200
629 1.200
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.200
ZYL
1
21
15
38
16
37.700
1.200
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.300
22
R
40
0
1
ZYL00120105$$$$
ZYL01F1200,000$$$$
629 1.300
629 1.300
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.300
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.300
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.400
22
R
40
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1300,000$$$$
629 1.400
629 1.400
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.400
ZYL
1
23
17
40
18
39.600
1.400
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.400
22
R
40
0
1
ZYL00140105$$$$
ZYL01F1400,000$$$$
629 1.500
629 1.500
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.500
ZYL
1
23
17
40
18
39.600
1.500
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.400
22
R
40
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1500,000$$$$
629 1.600
629 1.600
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.600
ZYL
1
25
19
43
20
42.600
1.600
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.400
23
R
40
0
1
ZYL00160105$$$$
ZYL01F1600,000$$$$
629 1.700
629 1.700
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.700
ZYL
1
25
19
43
20
42.600
1.700
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.400
23
R
40
0
1
ZYL00170105$$$$
ZYL01F1700,000$$$$
629 1.800
629 1.800
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.800
ZYL
1
27
20
46
22
45.500
1.800
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.500
24
R
40
0
1
ZYL00180105$$$$
ZYL01F1800,000$$$$
629 1.900
629 1.900
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.900
ZYL
1
27
20
46
22
45.500
1.900
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.500
24
R
40
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1900,000$$$$
629 2.000
629 2.000
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.000
ZYL
1
29
22
49
24
48.500
2.000
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.500
25
R
40
0
1
ZYL00200105$$$$
ZYL01F2000$$$$
629 2.100
629 2.100
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.100
ZYL
1
29
22
49
24
48.500
2.100
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.500
25
R
40
0
1
ZYL00210105$$$$
ZYL01F2100,000$$$$
629 2.200
629 2.200
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.200
ZYL
1
32
25
53
27
52.400
2.200
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.600
26
R
40
0
1
ZYL00220105$$$$
ZYL01F2200,000$$$$
629 2.300
629 2.300
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.300
ZYL
1
32
25
53
27
52.400
2.300
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.600
26
R
40
0
1
ZYL00230105$$$$
ZYL01F2300,000$$$$
629 2.400
629 2.400
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.400
ZYL
1
35
28
57
30
56.400
2.400
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.600
27
R
40
0
1
ZYL00240105$$$$
ZYL01F2400,000$$$$
629 2.500
629 2.500
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.500
ZYL
1
35
28
57
30
56.400
2.500
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.600
27
R
40
0
1
ZYL00250105$$$$
ZYL01F2500,000$$$$
629 2.600
629 2.600
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.600
ZYL
1
35
28
57
30
56.300
2.600
f11
2
0.005
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.700
27
R
40
0
1
ZYL00260105$$$$
ZYL01F2600,000$$$$
629 2.700
629 2.700
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.700
ZYL
1
38
31
61
33
60.300
2.700
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.700
28
R
40
0
1
ZYL00270105$$$$
ZYL01F2700,000$$$$
629 2.800
629 2.800
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.800
ZYL
1
38
31
61
33
60.300
2.800
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.700
28
R
40
0
1
ZYL00280105$$$$
ZYL01F2800,000$$$$
629 2.900
629 2.900
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
2.900
ZYL
1
38
31
61
33
60.300
2.900
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.700
28
R
40
0
1
ZYL00290105$$$$
ZYL01F2900,000$$$$
629 3.000
629 3.000
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
3.000
ZYL
1
38
30
61
33
60.300
3.000
f11
2
0.004
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.700
28
R
40
0
1
ZYL00300105$$$$
ZYL01F3000$$$$
629 3.100
629 3.100
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
3.100
ZYL
1
41
33
65
36
64.200
3.100
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.800
29
R
40
0
1
ZYL00310105f$11
ZYL01F3100,000f$11
629 3.200
629 3.200
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
3.200
ZYL
1
41
33
65
36
64.200
3.200
f11
2
0.004
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.800
29
R
40
0
1
ZYL00320105f$11
ZYL01F3200,000f$11
629 3.300
629 3.300
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
3.300
ZYL
1
41
33
65
36
64.200
3.300
f11
2
0.004
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.800
29
R
40
0
1
ZYL00330105f$11
ZYL01F3300,000f$11
629 3.400
629 3.400
SPIRALBOHRER
HSCO SIRIUS ZL BOH KK DIN...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
3.400
ZYL
1
44
36
70
39
69.200
3.400
f11
2
0.005
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANO-A
0.800
31
R
40
0
1
ZYL00340105f$11
ZYL01F3400,000f$11
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表