5523 - DIN 338 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_5523.prj},{NB=5523 5.310},{J21=5523 5.310},{A11=5.310},{C12=1},{B3=62},{B4=52},{B5=93},{B6=57},{B71=91.400},{C3=5.310},{D1=2},{D7=0.011},{E1=118},{B7=1.600},{C4=36},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9055230053100},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=53},{C33=-0.085},{D4=22.400},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.010},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSCO SL-BOH BLANK 5,310 GU500 DIN338RN},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 338},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00530105f$11},{J61=ZYL01F5310f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055230053100.dxf},{ID10003=9055230053100.stp},{ID10004=9055230053100_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
5523 1.000
5523 1.000
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,000 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.000
ZYL
1
17
11
34
12
33.600
1.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1000$$$$
5523 1.020
5523 1.020
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,020 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.020
ZYL
1
17
11
34
12
33.600
1.020
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1020$$$$
5523 1.040
5523 1.040
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,040 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.040
ZYL
1
17
11
34
12
33.600
1.040
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1040$$$$
5523 1.070
5523 1.070
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,070 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.070
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.070
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1070$$$$
5523 1.090
5523 1.090
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,090 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.090
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.090
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1090$$$$
5523 1.100
5523 1.100
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,100 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.100
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.100
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1100$$$$
5523 1.180
5523 1.180
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,180 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.180
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.180
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1180$$$$
5523 1.190
5523 1.190
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,190 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.190
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.190
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1190$$$$
5523 1.200
5523 1.200
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,200 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.200
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.200
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00120105$$$$
ZYL01F1200$$$$
5523 1.300
5523 1.300
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,300 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.300
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.300
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1300$$$$
5523 1.320
5523 1.320
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,320 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.320
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.320
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.400
22
R
38
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1320$$$$
5523 1.400
5523 1.400
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,400 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.400
ZYL
1
23
17
40
18
39.500
1.400
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.500
22
R
38
0
1
ZYL00140105$$$$
ZYL01F1400$$$$
5523 1.500
5523 1.500
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,500 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.500
ZYL
1
23
17
40
18
39.500
1.500
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.500
22
R
38
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1500$$$$
5523 1.510
5523 1.510
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,510 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.510
ZYL
1
25
19
43
20
42.500
1.510
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.500
23
R
38
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1510$$$$
5523 1.590
5523 1.590
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,590 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.590
ZYL
1
25
19
43
20
42.500
1.590
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.500
23
R
38
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1590$$$$
5523 1.600
5523 1.600
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,600 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.600
ZYL
1
25
19
43
20
42.500
1.600
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.500
23
R
38
0
1
ZYL00160105$$$$
ZYL01F1600$$$$
5523 1.610
5523 1.610
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,610 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.610
ZYL
1
25
19
43
20
42.500
1.610
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.500
23
R
38
0
1
ZYL00160105$$$$
ZYL01F1610$$$$
5523 1.700
5523 1.700
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,700 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.700
ZYL
1
25
18
43
20
42.400
1.700
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.600
23
R
38
0
1
ZYL00170105$$$$
ZYL01F1700$$$$
5523 1.780
5523 1.780
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,780 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.780
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.780
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.600
24
R
38
0
1
ZYL00170105$$$$
ZYL01F1780$$$$
5523 1.800
5523 1.800
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,800 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.800
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.800
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.600
24
R
38
0
1
ZYL00180105$$$$
ZYL01F1800$$$$
5523 1.850
5523 1.850
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,850 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.850
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.850
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.600
24
R
38
0
1
ZYL00180105$$$$
ZYL01F1850$$$$
5523 1.900
5523 1.900
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,900 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.900
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.900
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.600
24
R
38
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1900$$$$
5523 1.930
5523 1.930
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,930 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.930
ZYL
1
29
22
49
24
48.400
1.930
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.600
25
R
38
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1930$$$$
5523 1.980
5523 1.980
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,980 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.980
ZYL
1
29
22
49
24
48.400
1.980
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.600
25
R
38
0
1
ZYL00780125$$$$
ZYL01R0780$$$$
5523 1.990
5523 1.990
SPIRALBOHRER
HSCO SL-BOH BLANK 1,990 G...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.990
ZYL
1
29
22
49
24
48.400
1.990
f11
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.600
25
R
38
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1990$$$$
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表