2474 - WN NANOFIRE-RATIOBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_2474.prj},{NB=2474 8.700},{J21=2474 8.700},{A11=8.700},{C12=1},{B3=60},{B4=44},{B5=98},{B6=55},{B71=96.400},{C3=8.700},{D1=2},{D7=0.065},{E1=140},{B7=1.600},{C4=43},{D3=30},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9024740087000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=87},{C33=-0.009},{D4=47.300},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=NANOFIRE-RATIOBOHRER},{J22=VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 U 8,700 WN 5XD},{J3=GG},{H3=K/P},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANOFIRE},{D2=R},{J6=ZYL00870105h$06},{J61=ZYL01F8700h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9024740087000.dxf},{ID10003=9024740087000.stp},{ID10004=9024740087000_prop.xml},{ID10005=A_9024740087000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
2474 5.000
2474 5.000
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
5.000
ZYL
1
39
28
73
34
72.000
5.000
h6
2
0.017
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.000
39
R
30
0
1
ZYL00500105h$06
ZYL01F5000h$06
2474 5.500
2474 5.500
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
5.500
ZYL
1
43
31
76
38
74.900
5.500
h6
2
0.021
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.100
38
R
30
0
1
ZYL00550105h$06
ZYL01F5500h$06
2474 5.600
2474 5.600
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
5.600
ZYL
1
46
34
81
41
79.900
5.600
h6
2
0.023
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.100
40
R
30
0
1
ZYL00560105h$06
ZYL01F5600h$06
2474 5.700
2474 5.700
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
5.700
ZYL
1
46
34
81
41
79.900
5.700
h6
2
0.024
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.100
40
R
30
0
1
ZYL00570105h$06
ZYL01F5700h$06
2474 6.200
2474 6.200
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
6.200
ZYL
1
46
33
81
41
79.800
6.200
h6
2
0.028
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.200
40
R
30
0
1
ZYL00620105h$06
ZYL01F6200h$06
2474 6.400
2474 6.400
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
6.400
ZYL
1
46
33
81
41
79.800
6.400
h6
2
0.030
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.200
40
R
30
0
1
ZYL00640105h$06
ZYL01F6400h$06
2474 6.500
2474 6.500
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
6.500
ZYL
1
46
33
81
41
79.800
6.500
h6
2
0.031
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.200
40
R
30
0
1
ZYL00650105h$06
ZYL01F6500h$06
2474 6.600
2474 6.600
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
6.600
ZYL
1
48
34
83
43
81.700
6.600
h6
2
0.033
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.300
40
R
30
0
1
ZYL00660105h$06
ZYL01F6600h$06
2474 6.800
2474 6.800
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
6.800
ZYL
1
48
34
83
43
81.700
6.800
h6
2
0.038
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.300
40
R
30
0
1
ZYL00680105h$06
ZYL01F6800h$06
2474 7.100
2474 7.100
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
7.100
ZYL
1
50
36
87
45
85.700
7.100
h6
2
0.040
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.300
42
R
30
0
1
ZYL00710105h$06
ZYL01F7100h$06
2474 7.200
2474 7.200
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
7.200
ZYL
1
50
36
87
45
85.600
7.200
h6
2
0.041
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.400
42
R
30
0
1
ZYL00720105h$06
ZYL01F7200h$06
2474 7.400
2474 7.400
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
7.400
ZYL
1
50
35
87
45
85.600
7.400
h6
2
0.043
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.400
42
R
30
0
1
ZYL00740105h$06
ZYL01F7400h$06
2474 7.700
2474 7.700
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
7.700
ZYL
1
53
38
90
48
88.500
7.700
h6
2
0.048
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.500
42
R
30
0
1
ZYL00770105h$06
ZYL01F7700h$06
2474 8.000
2474 8.000
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
8.000
ZYL
1
53
38
90
48
88.500
8.000
h6
2
0.055
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.500
42
R
30
0
1
ZYL00800105h$06
ZYL01F8000h$06
2474 8.100
2474 8.100
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
8.100
ZYL
1
58
42
96
53
94.500
8.100
h6
2
0.056
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.500
43
R
30
0
1
ZYL00810105h$06
ZYL01F8100h$06
2474 8.500
2474 8.500
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
8.500
ZYL
1
58
42
96
53
94.400
8.500
h6
2
0.062
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.600
43
R
30
0
1
ZYL00850105h$06
ZYL01F8500h$06
2474 8.700
2474 8.700
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
8.700
ZYL
1
60
44
98
55
96.400
8.700
h6
2
0.065
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.600
43
R
30
0
1
ZYL00870105h$06
ZYL01F8700h$06
2474 9.000
2474 9.000
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
9.000
ZYL
1
60
43
98
55
96.300
9.000
h6
2
0.070
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.700
43
R
30
0
1
ZYL00900105h$06
ZYL01F9000h$06
2474 9.200
2474 9.200
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
9.200
ZYL
1
63
46
102
58
100.300
9.200
h6
2
0.076
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.700
44
R
30
0
1
ZYL00920105h$06
ZYL01F9200h$06
2474 9.300
2474 9.300
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
9.300
ZYL
1
63
46
102
58
100.300
9.300
h6
2
0.078
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.700
44
R
30
0
1
ZYL00930105h$06
ZYL01F9300h$06
2474 9.700
2474 9.700
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
9.700
ZYL
1
65
47
105
60
103.200
9.700
h6
2
0.730
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.800
45
R
30
0
1
ZYL00970105h$06
ZYL01F9700h$06
2474 9.800
2474 9.800
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
9.800
ZYL
1
65
47
105
60
103.200
9.800
h6
2
0.089
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.800
45
R
30
0
1
ZYL00980105h$06
ZYL01F9800h$06
2474 10.200
2474 10.200
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
10.200
ZYL
1
71
53
112
66
110.100
10.200
h6
2
0.101
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.900
46
R
30
0
1
ZYL01020105h$06
ZYL01G1020,000h$06
2474 10.300
2474 10.300
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
10.300
ZYL
1
71
53
112
66
110.100
10.300
h6
2
0.103
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.900
46
R
30
0
1
ZYL01030105h$06
ZYL01G1030,000h$06
2474 10.400
2474 10.400
NANOFIRE-RATIOBOHRER
VHM FIRE-RATIOBOH, RT100 ...
GG
K/P
WN
BVB
10.400
ZYL
1
71
52
112
66
110.100
10.400
h6
2
0.105
DIN4000-81
140
R
HC-K/P
NANOFIRE
1.900
46
R
30
0
1
ZYL01040105h$06
ZYL01G1040,000h$06
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表