目錄: Greenconn
Created: 26.09.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Greenconn
GPFA221 - 系列
Greenconn
Pitch2.00mm-系列
GPFA221-系列
Powered by
CAD模型選擇
{greenconn/pitch2.00mm-series/gpfa221/gpfa221_asmtab.prj},{NB=GPFA221- 0402AXXXA1SA(A=3.85,B=2.8,H=14.95)},{PIN=4},{A=3.85},{H=14.95},{B=2.80},{PLATING=02},{MATERIAL1=A},{MATERIAL2=S},{PACK=A},{PPATH=gpfa221_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSTYPECODE
訂購代碼
ⁿ/ₐ
M
尺寸:M
[mm]
L
尺寸:L
[mm]
L1
尺寸:L1
[mm]
D
尺寸:D
[mm]
GPFA221- 0402AXXXA1SA(A=3...
GPFA221- 0402AXXXA1SA(A=3...
6.00
15.10
14.00
8.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表