目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PA - 标准型吸盘-固定式顶部真空端口组件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
标准型真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/pr/pr-a1.prj},{NB=PA20RN6J},{MODEL=PA},{DIAMETER=20},{TYPE=R},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{CONNECTION=-M6},{DATA=Selection document},{L=10},{A1=1},{PPATH=pa-r/assemblies/pr-a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
INSTALLATION
安装螺纹规格
[mm]
CONNECTION
吸盘连接处规格
ⁿ/ₐ
PA1RN4J
PA1RN4J
1
M6:M6X1.0
-H3
PA2RN4J
PA2RN4J
2
M6:M6X1.0
-H3
PA3RN4J
PA3RN4J
3
M6:M6X1.0
-H3
PA4RN4J
PA4RN4J
4
M6:M6X1.0
-H3
PA6RN6J
PA6RN6J
6
M10:M10X1.0
-T8
PA8RN6J
PA8RN6J
8
M10:M10X1.0
-T8
PA10RN6J
PA10RN6J
10
M12:M12X1.0
-M4
PA15RN6J
PA15RN6J
15
M12:M12X1.0
-M4
PA20RN6J
PA20RN6J
20
M14:M14X1.0
-M6
PA25RN6J
PA25RN6J
25
M14:M14X1.0
-M6
PA30RN6J
PA30RN6J
30
M14:M14X1.0
-M6
PA40RN6J
PA40RN6J
40
M14:M14X1.0
-M6
PA50RN6J
PA50RN6J
50
M14:M14X1.0
-M6
PA60RN01
PA60RN01
60
M20:M20X1.0
-M10
PA80RN01
PA80RN01
80
M20:M20X1.0
-M10
PA100RN01
PA100RN01
100
M20:M20X1.0
-M10
PA150RN02
PA150RN02
150
M24:M24X1.0
-M20
PA200RN02
PA200RN02
200
M24:M24X1.0
-M20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表