Buckelschweißanlage
Gatzsch
Powered by
CAD模型選擇
{gatzsch/schweissmaschine_asmtab.prj},{NB=GA-BSA 24 kN MF 250 SA 1 250 825 X keine X Li ET(500)},{KR=2.4},{KRN=24 kN},{PZ=pictogramm_2_4_to.png},{BAU=0},{ST=MF},{EL=250},{KON=SA},{BE=1.0},{TE=250},{SO=2},{HS=825},{H=500},{TR=1},{PTR=pictogramm_trafo.png},{AT=ja},{SST=keine},{SWS=X},{PN=Li},{SA=ET},{SCHHUB=100},{HIN=Nacharbeit Elektroden berücksichtigen! In der Konstruktionphase empfehlen wir einen Schweißhub von 90mm einzukonstruieren.},{PPATH=assemblies/schweissmaschine_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
KR
Elektrodenkraft (bei 6 bar)
ⁿ/ₐ
BN
Benennung
ⁿ/ₐ
GA-BSA 14 kN MF 250 SA 1 ...
14 kN
GA-BSA 14 kN MF 250 SA 1 ...
GA-BSA 24 kN MF 250 SA 1 ...
14 kN
GA-BSA 24 kN MF 250 SA 1 ...
GA-BSA 36 kN MF 250 SA 1 ...
14 kN
GA-BSA 36 kN MF 250 SA 1 ...
GA-BSA Air - Servo (Kraft...
Air - Servo (Kraft Bereic...
GA-BSA Air - Servo (Kraft...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表