目錄: Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning Elements, Clamping Pads
DIN 6325 Dowel Pins
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/din6325/din6325.prj},{NB=Zylinderstift DIN 6325-6m6-40-ST},{PARTNUMBER=DIN 6325-6m6-40-ST},{NORMNR=DIN 6325},{D=6},{DX=6.000},{L1=40},{L2=2.10},{L3=0.90},{R=6.0},{VE=10},{TOL=m6 nach DIN ISO 286-2},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.0089},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
m6
[mm]
L1
js15
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
VE
Packaging units
ⁿ/ₐ
TOL
Tolerance class
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Dowel Pin DIN 6325-2m6-5-...
DIN 6325-2m6-5-ST
2
5
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0002
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-6-...
DIN 6325-2m6-6-ST
2
6
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0002
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-8-...
DIN 6325-2m6-8-ST
2
8
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0002
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-10...
DIN 6325-2m6-10-ST
2
10
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0003
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-12...
DIN 6325-2m6-12-ST
2
12
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0003
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-14...
DIN 6325-2m6-14-ST
2
14
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-16...
DIN 6325-2m6-16-ST
2
16
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-18...
DIN 6325-2m6-18-ST
2
18
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2m6-20...
DIN 6325-2m6-20-ST
2
20
0.78
0.30
2.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0005
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-6-ST
2,5
6
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0003
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-8-ST
2,5
8
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-10-ST
2,5
10
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-12-ST
2,5
12
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0005
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-14-ST
2,5
14
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0006
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-16-ST
2,5
16
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0007
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-18-ST
2,5
18
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0007
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-20-ST
2,5
20
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0008
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-24-ST
2,5
24
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0010
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-2,5m6-...
DIN 6325-2,5m6-28-ST
2,5
28
0.95
0.40
2.5
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0011
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-6-...
DIN 6325-3m6-6-ST
3
6
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0004
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-8-...
DIN 6325-3m6-8-ST
3
8
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0005
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-10...
DIN 6325-3m6-10-ST
3
10
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0006
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-12...
DIN 6325-3m6-12-ST
3
12
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0007
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-14...
DIN 6325-3m6-14-ST
3
14
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0008
73182900
YES
Dowel Pin DIN 6325-3m6-16...
DIN 6325-3m6-16-ST
3
16
1.10
0.45
3.0
25
m6 As per DIN ISO 286-2
0.0009
73182900
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6325 (ISO 8734) - FN 595 - blank - Zylinderstift, gehaertet, Toleranzfe...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Steel 12.9
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN ≈6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
BN 857 - Parallel pins hardened, ground (DIN 6325; ~ISO 8734), steel harden...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
B0523 - Cylindrical pins to DIN 6325
Blohm
03.06.2024
DIN 6325 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6325-ZYL-STIFT-ST - Parallel Pins According to DIN 6325
MÄDLER
26.04.2024
Compression springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
21.07.2023
SCSF - Dowel pin DIN 6325/ISO 8734
RCM
04.04.2022
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
K1908 - Cylindrical pins to DIN 6325
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表