TRO - Inserto per tubi ovali
GAMM
8-Protezioni_in_plastica
Inserti_a_lamelle
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/8-protezioni_in_plastica/inserti_a_lamelle/tro.prj},{NB=7372013},{SHA256=R7CDDbjmqCb/ooGJ9tCtuHHeEarWJfMN5REK7PmJt6A=},{INAME=7372013},{NAME=7372013},{NNCUSTOM=TRO},{NTCUSTOM=Inserto per tubi ovali},{NBCUSTOM=7372013},{LINACUSTOM=7372013},{STEPFILE=7372013.stp},{PNGFILE=TRO},{DWGFILE=TRO},{CODE=7372013},{MOD=TRO/45x20},{ES=45x20},{TT=1,5 - 3},{H=5.0},{H1=12},{MAT=Polietilene L.D. Nero.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
ES
external size
[mm]
TT
tube thickness
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7372001
7372001
TRO/20x10
20x10
2
5.0
10
Polietilene L.D. Nero.
7372003
7372003
TRO/30x15
30x15
1 - 2,5
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372005
7372005
TRO/35x15
35x15
1,2 - 2,5
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372007
7372007
TRO/35x20
35x20
1 - 3
50.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372009
7372009
TRO/38x20
38x20
1 - 3
5.2
12
Polietilene L.D. Nero.
7372011
7372011
TRO/40x20
40x20
1 - 3
50.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372013
7372013
TRO/45x20
45x20
1,5 - 3
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372015
7372015
TRO/48x20
48x20
1 - 2,5
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372017
7372017
TRO/50x15
50x15
1 - 2,5
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372019
7372019
TRO/50x20
50x20
1 - 3
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372021
7372021
TRO/50x25
50x25
1 - 2,5
5.0
12
Polietilene L.D. Nero.
7372023
7372023
TRO/50x30
50x30
1 - 2,5
5.2
12
Polietilene L.D. Nero.
7372025
7372025
TRO/60x20
60x20
1 - 2
5.0
13
Polietilene L.D. Nero.
7372027
7372027
TRO/60x25
60x25
1,5 - 3
5.0
13
Polietilene L.D. Nero.
7372029
7372029
TRO/60x30
60x30
1 - 2
5.0
13
Polietilene L.D. Nero.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表