MFB - Maniglia
GAMM
4-maniglie
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/4-maniglie/mfb.prj},{NB=6333560},{SHA256=iHMqzhNVGOHAHlbv8TXtBGAlf9ih9qri+NpNif9rO24=},{INAME=6333560},{NAME=6333560},{NNCUSTOM=MFB},{NTCUSTOM=Maniglia},{NBCUSTOM=6333560},{LINACUSTOM=6333560},{STEPFILE=6333560_MFB117_M08.stp},{PNGFILE=MFB},{DWGFILE=MFB},{CODE=6333560},{MOD=MFB/117 M8},{B=117.0},{A=139},{E=26},{F=41},{C=34},{H=9},{D=M 8},{WGT=49},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Bussola ottone foro cieco filettato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6333505
6333505
MFB/93,5 M5
93.5
113
23
36
29
9
M 5
33
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333500
6333500
MFB/93,5 M6
93.5
113
23
36
29
9
M 6
33
Tecnopolimero nero, rinfo...
8300876
8300876
MFB/93,5 - 1/4-20 UNC
93.5
113
23
36
29
9
1/4-20 UNC
33
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333550
6333550
MFB/117 M6
117.0
139
26
41
34
9
M 6
47
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333560
6333560
MFB/117 M8
117.0
139
26
41
34
9
M 8
49
Tecnopolimero nero, rinfo...
8300877
8300877
MFB/117 - 1/4-20 UNC
117.0
139
25
41
34
9
1/4-20 UNC
49
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333600
6333600
MFB/132 M6
132.0
156
27
45
37
9
M 6
62
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333610
6333610
MFB/132 M8
132.0
156
27
45
37
9
M 8
64
Tecnopolimero nero, rinfo...
8300879
8300879
MFB/132 - 1/4-20 UNC
132.0
156
27
45
37
9
1/4-20 UNC
64
Tecnopolimero nero, rinfo...
8300880
8300880
MFB/132 - 5/16-18 UNC
132.0
156
27
45
37
9
5/16-18 UNC
64
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333620
6333620
MFB/179 M8
179.0
204
28
50
42
9
M 8
82
Tecnopolimero nero, rinfo...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表