MF/AT - Maniglia
GAMM
4-maniglie
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/4-maniglie/mf_at.prj},{NB=6393020},{SHA256=jeQ8i/4BvbQEhDfnMyShUTLArCFGodQRX65e8GRJb9A=},{INAME=6393020},{NAME=6393020},{NNCUSTOM=MF/AT},{NTCUSTOM=Maniglia},{NBCUSTOM=6393020},{LINACUSTOM=6393020},{STEPFILE=6393020_MF_AT_117.stp},{PNGFILE=MF_AT},{DWGFILE=MF_AT},{CODE=6393020},{MOD=MF/AT/117},{B=117.0},{A=139},{E=26},{F=41},{C=34},{G=6},{H=9},{D=13.0},{D1=8.5},{WGT=40},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, certificato autoestinguente UL94 V-O. Resistenza a temperatura fino a 150°C. Foro Passante.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6393005
6393005
MF/AT/93,5
93.5
113
21
36
29
6
7
10.2
6.5
26
Tecnopolimero nero, rinfo...
6393015
6393015
MF/AT/117
117.0
139
26
41
34
6
9
10.2
6.5
41
Tecnopolimero nero, rinfo...
6393020
6393020
MF/AT/117
117.0
139
26
41
34
6
9
13.0
8.5
40
Tecnopolimero nero, rinfo...
6393030
6393030
MF/AT/132
132.0
156
27
45
37
9
7
10.2
6.5
56
Tecnopolimero nero, rinfo...
6393035
6393035
MF/AT/132
132.0
156
27
45
37
7
9
13.0
8.5
54
Tecnopolimero nero, rinfo...
6393045
6393045
MF/AT/179
179.0
204
28
50
42
8
9
13.0
8.5
72
Tecnopolimero nero, rinfo...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表