PRST25 - Piede snodato
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_snodati
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_snodati/prst25.prj},{NB=6322050},{SHA256=Ejr7iNmDll5oK1XAblxZ6BR5u7hhiyMmyhqz8zUhbyg=},{INAME=6322050},{NAME=6322050},{NNCUSTOM=PRST25},{NTCUSTOM=Piede snodato},{NBCUSTOM=6322050},{LINACUSTOM=6322050},{STEPFILE=6322050_PRST25.stp},{PNGFILE=PRST25},{DWGFILE=PRST25},{CODE=6322050},{MOD=PRST/25},{A=25},{D=M12},{L=70},{B=12},{S=13.8},{E=14},{T=93.5},{WGT=73},{N=5000},{MAT=Perno a sfera in acciaio zincato. Base in tecnopolimero nero rinforzato fibre di vetro.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
WGT
weight
[g]
N
static load
[N]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6322010
6322010
PRST/25
25
M8
45
12
13.8
14
68.5
35
4000
Perno a sfera in acciaio ...
6322015
6322015
PRST/25
25
M8
70
12
13.8
14
93.5
42
4000
Perno a sfera in acciaio ...
6322025
6322025
PRST/25
25
M10
45
12
13.8
14
68.5
42
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6322030
6322030
PRST/25
25
M10
70
12
13.8
14
93.5
57
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6322035
6322035
PRST/25
25
M10
100
12
13.8
14
123.5
73
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6322045
6322045
PRST/25
25
M12
45
12
13.8
14
68.5
54
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6322050
6322050
PRST/25
25
M12
70
12
13.8
14
93.5
73
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6322055
6322055
PRST/25
25
M12
100
12
13.8
14
123.5
90
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6322060
6322060
PRST/25
25
M12
125
12
13.8
14
148.5
114
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6322070
6322070
PRST/25
25
M14
75
12
13.8
16
100.5
102
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6322080
6322080
PRST/25
25
M16
60
12
13.8
16
85.5
104
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6322085
6322085
PRST/25
25
M16
110
12
13.8
16
135.5
171
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6322090
6322090
PRST/25
25
M16
145
12
13.8
16
170.5
218
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6322095
6322095
PRST/25
25
M16
175
12
13.8
16
200.5
259
5000
Perno a sfera in acciaio ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表