APL/IP - Pressore liscio a sfera e molla.
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_liscio
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_liscio/apl_ip.prj},{NB=7747112},{SHA256=gEN16mA5R87lLoKSJ3VVMBs8jjtjkkT60P3WhCh6ews=},{INAME=7747112},{NAME=7747112},{NNCUSTOM=APL/IP},{NTCUSTOM=Pressore liscio a sfera e molla.},{NBCUSTOM=7747112},{LINACUSTOM=7747112},{STEPFILE=7747112_APL_Ip.stp},{PNGFILE=APL_IP},{DWGFILE=APL_IP},{CODE=7747112},{MOD=APL/5IP},{L=6.0},{L2=1.0},{D1=5},{V=4.0},{D=5.6},{L3=1.0},{N1=4.0},{N2=7.0},{WGT=0.6},{MAT=Corpo in acciaio INOX AISI 303. Molla in acciaio INOX. Sfera in tecnopolimero.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
V
[mm]
D
[mm]
L3
[mm]
N1
preload
[N]
N2
max load
[N]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747102
7747102
APL/3IP
4.0
0.6
3
2.5
3.5
0.7
1.7
3.6
0.2
Corpo in acciaio INOX AIS...
7747107
7747107
APL/4IP
5.0
1.0
4
3.0
4.6
0.7
3.0
7.0
0.4
Corpo in acciaio INOX AIS...
7747112
7747112
APL/5IP
6.0
1.0
5
4.0
5.6
1.0
4.0
7.0
0.6
Corpo in acciaio INOX AIS...
7747117
7747117
APL/6IP
7.0
1.0
6
5.0
6.5
1.5
6.0
12.0
1.1
Corpo in acciaio INOX AIS...
7747122
7747122
APL/8IP
9.0
1.0
8
6.5
8.5
1.8
6.0
12.0
2.2
Corpo in acciaio INOX AIS...
7747127
7747127
APL/10IP
13.5
1.9
10
8.0
11.0
3.0
10.0
20.0
5.0
Corpo in acciaio INOX AIS...
7747132
7747132
APL/12IP
16.0
2.5
12
10.0
14.0
3.5
13.0
25.0
7.7
Corpo in acciaio INOX AIS...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
APL/PP - Pressore liscio a sfera e molla.
GAMM
05.05.2022
APVE - Pressore a sfera e molla
GAMM
05.05.2022
APL/MP - Pressore liscio a sfera e molla
GAMM
05.05.2022
APS/A - Pressore a sfera e molla
GAMM
05.05.2022
APS/I - Pressore a sfera e molla
GAMM
05.05.2022
APT/P - Pressore a puntale e molla
GAMM
05.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表