目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2017.43.09. - 滚柱斜锲系列 FRC
FIBRO
标准件
斜楔
滚柱斜锲系列
2017.43. 滚柱斜锲系列 FRC
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k03/k03_01/2017_43_09.prj},{NB=2017.43.09.P.011.050.0},{ASFVIS=mit Zwangsrückzug, mit Endlagenabfrage},{L=213.0},{B=94},{H=253.6},{H4=111},{L1=83.00},{L2=160},{L3=76},{L4=190},{D=254.4},{WA=50},{WT=0},{SW=45},{SP=34.5},{H1=86},{HW=64},{FW=45},{FR=2.3},{GEW=14.500},{ZTC=84669400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
ASFVIS
式样
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D
[mm]
WA
β
[°]
WT
α
[°]
SW
[mm]
SP
[mm]
FW
[kN]
FR
[kN]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2017.43.09.A.000.050.0
2017.43.09.A.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
273.4
94
220.0
105
136.85
160
76
190
208.7
-20
70
45
100.8
45
2.4
15.700
84669400
2017.43.09.A.001.050.0
2017.43.09.A.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
273.4
94
220.0
105
136.85
160
76
190
208.7
-20
70
45
100.8
45
2.4
15.700
84669400
2017.43.09.A.010.050.0
2017.43.09.A.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
273.4
94
220.0
105
136.85
160
76
190
208.7
-20
70
45
100.8
45
2.4
15.700
84669400
2017.43.09.A.011.050.0
2017.43.09.A.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
273.4
94
220.0
105
136.85
160
76
190
208.7
-20
70
45
100.8
45
2.4
15.700
84669400
2017.43.09.B.000.050.0
2017.43.09.B.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
270.5
94
202.7
100
136.17
160
76
190
223.6
-15
65
45
81.6
45
2.4
15.900
84669400
2017.43.09.B.001.050.0
2017.43.09.B.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
270.5
94
202.7
100
136.17
160
76
190
223.6
-15
65
45
81.6
45
2.4
15.900
84669400
2017.43.09.B.010.050.0
2017.43.09.B.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
270.5
94
202.7
100
136.17
160
76
190
223.6
-15
65
45
81.6
45
2.4
15.900
84669400
2017.43.09.B.011.050.0
2017.43.09.B.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
270.5
94
202.7
100
136.17
160
76
190
223.6
-15
65
45
81.6
45
2.4
15.900
84669400
2017.43.09.C.000.050.0
2017.43.09.C.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
265.4
94
192.9
95
138.21
160
76
190
235.6
-10
60
45
68.9
45
2.4
15.900
84669400
2017.43.09.C.001.050.0
2017.43.09.C.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
265.4
94
192.9
95
138.21
160
76
190
235.6
-10
60
45
68.9
45
2.4
15.900
84669400
2017.43.09.C.010.050.0
2017.43.09.C.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
265.4
94
192.9
95
138.21
160
76
190
235.6
-10
60
45
68.9
45
2.4
15.900
84669400
2017.43.09.C.011.050.0
2017.43.09.C.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
265.4
94
192.9
95
138.21
160
76
190
235.6
-10
60
45
68.9
45
2.4
15.900
84669400
2017.43.09.D.000.050.0
2017.43.09.D.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
259.4
94
192.3
100
138.36
160
76
190
245.1
-5
55
45
60.1
45
2.4
16.400
84669400
2017.43.09.D.001.050.0
2017.43.09.D.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
259.4
94
192.3
100
138.36
160
76
190
245.1
-5
55
45
60.1
45
2.4
16.400
84669400
2017.43.09.D.010.050.0
2017.43.09.D.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
259.4
94
192.3
100
138.36
160
76
190
245.1
-5
55
45
60.1
45
2.4
16.400
84669400
2017.43.09.D.011.050.0
2017.43.09.D.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
259.4
94
192.3
100
138.36
160
76
190
245.1
-5
55
45
60.1
45
2.4
16.400
84669400
2017.43.09.E.000.050.0
2017.43.09.E.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
250.0
94
191.0
105
134.03
160
76
190
250.0
0
50
45
53.6
45
2.4
16.800
84669400
2017.43.09.E.001.050.0
2017.43.09.E.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
250.0
94
191.0
105
134.03
160
76
190
250.0
0
50
45
53.6
45
2.4
16.800
84669400
2017.43.09.E.010.050.0
2017.43.09.E.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
250.0
94
191.0
105
134.03
160
76
190
250.0
0
50
45
53.6
45
2.4
16.800
84669400
2017.43.09.E.011.050.0
2017.43.09.E.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
250.0
94
191.0
105
134.03
160
76
190
250.0
0
50
45
53.6
45
2.4
16.800
84669400
2017.43.09.F.000.050.0
2017.43.09.F.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
252.1
94
210.6
115
133.84
160
76
190
259.4
5
45
45
48.8
45
2.4
15.900
84669400
2017.43.09.F.001.050.0
2017.43.09.F.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
252.1
94
210.6
115
133.84
160
76
190
259.4
5
45
45
48.8
45
2.4
15.900
84669400
2017.43.09.F.010.050.0
2017.43.09.F.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
252.1
94
210.6
115
133.84
160
76
190
259.4
5
45
45
48.8
45
2.4
15.900
84669400
2017.43.09.F.011.050.0
2017.43.09.F.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
252.1
94
210.6
115
133.84
160
76
190
259.4
5
45
45
48.8
45
2.4
15.900
84669400
2017.43.09.G.000.050.0
2017.43.09.G.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
249.7
94
215.5
110
130.06
160
76
190
263.2
10
40
45
45.0
45
2.4
15.500
84669400
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表