目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2016.15.034./040. - 下置式斜楔 FCC-HV
FIBRO
标准件
斜楔
标准斜锲系列
2016.15. 下置式斜楔 FCC-HV
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k02/k02_03/2016_15_034_040.prj},{NB=2016.15.040.10.3000.00},{ASF=Arbeitsfläche als abnehmbare Montageplatte},{BOVIS=Kombination Nutenstein / Stift},{L=394},{B=400},{H=375},{H1=195},{HW=190},{L1=300},{L2=295},{L3=335},{L4=394},{L5=140},{D=372},{WA=10},{FW=800},{FR=90},{WT=40},{WVB=65},{SW=70},{SP=70.0},{SPA=78.3},{GEW=257.000},{ZTC=84669400},{LINK=3D CATIA Model},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.15/CATIA/w_0-25/b_400mm/2016.15.040__CM__FCC_DM-HV_ISO.zip}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
ASF
Ausführung Arbeitsfläche
ⁿ/ₐ
BOVIS
底座的定位
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D
[mm]
WA
β
[°]
FW
Working force
[kN]
FR
Return force
[kN]
WT
α
[°]
SW
冲程
[mm]
SP
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2016.15.034.00.1001.00
2016.15.034.00.1001.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
387
340
375
200
190
295
272
310
387
140
325
0
800
90
50
70
83.4
239.600
84669400
2016.15.034.00.1002.00
2016.15.034.00.1002.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
387
340
375
200
190
295
272
310
387
140
325
0
800
90
50
70
83.4
239.600
84669400
2016.15.034.00.1000.00
2016.15.034.00.1000.00
Standard working surface ...
Combination of sliding bl...
387
340
375
200
190
295
272
310
387
140
325
0
800
90
50
70
83.4
239.600
84669400
2016.15.034.00.3001.00
2016.15.034.00.3001.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
387
340
375
200
190
295
272
310
387
140
325
0
800
90
50
70
83.4
239.600
84669400
2016.15.034.00.3002.00
2016.15.034.00.3002.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
387
340
375
200
190
295
272
310
387
140
325
0
800
90
50
70
83.4
239.600
84669400
2016.15.034.00.3000.00
2016.15.034.00.3000.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Combination of sliding bl...
387
340
375
200
190
295
272
310
387
140
325
0
800
90
50
70
83.4
239.600
84669400
2016.15.040.00.1001.00
2016.15.040.00.1001.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
387
400
375
200
190
295
272
310
387
140
325
0
800
90
50
70
83.4
243.300
84669400
2016.15.040.00.1002.00
2016.15.040.00.1002.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
387
400
375
200
190
295
272
310
387
140
325
0
800
90
50
70
83.4
243.300
84669400
2016.15.040.00.1000.00
2016.15.040.00.1000.00
Standard working surface ...
Combination of sliding bl...
387
400
375
200
190
295
272
310
387
140
325
0
800
90
50
70
83.4
243.300
84669400
2016.15.040.00.3001.00
2016.15.040.00.3001.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
387
400
375
200
190
295
272
310
387
140
325
0
800
90
50
70
83.4
243.300
84669400
2016.15.040.00.3002.00
2016.15.040.00.3002.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
387
400
375
200
190
295
272
310
387
140
325
0
800
90
50
70
83.4
243.300
84669400
2016.15.040.00.3000.00
2016.15.040.00.3000.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Combination of sliding bl...
387
400
375
200
190
295
272
310
387
140
325
0
800
90
50
70
83.4
243.300
84669400
2016.15.034.05.1001.00
2016.15.034.05.1001.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
385
340
375
200
190
290
283
325
385
140
335
5
750
90
45
70
75.8
237.300
84669400
2016.15.034.05.1002.00
2016.15.034.05.1002.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
385
340
375
200
190
290
283
325
385
140
335
5
750
90
45
70
75.8
237.300
84669400
2016.15.034.05.1000.00
2016.15.034.05.1000.00
Standard working surface ...
Combination of sliding bl...
385
340
375
200
190
290
283
325
385
140
335
5
750
90
45
70
75.8
237.300
84669400
2016.15.034.05.3001.00
2016.15.034.05.3001.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
385
340
375
200
190
290
283
325
385
140
335
5
750
90
45
70
75.8
237.300
84669400
2016.15.034.05.3002.00
2016.15.034.05.3002.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
385
340
375
200
190
290
283
325
385
140
335
5
750
90
45
70
75.8
237.300
84669400
2016.15.034.05.3000.00
2016.15.034.05.3000.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Combination of sliding bl...
385
340
375
200
190
290
283
325
385
140
335
5
750
90
45
70
75.8
237.300
84669400
2016.15.040.05.1001.00
2016.15.040.05.1001.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
385
400
375
200
190
290
283
325
385
140
335
5
750
90
45
70
75.8
241.000
84669400
2016.15.040.05.1002.00
2016.15.040.05.1002.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
385
400
375
200
190
290
283
325
385
140
335
5
750
90
45
70
75.8
241.000
84669400
2016.15.040.05.1000.00
2016.15.040.05.1000.00
Standard working surface ...
Combination of sliding bl...
385
400
375
200
190
290
283
325
385
140
335
5
750
90
45
70
75.8
241.000
84669400
2016.15.040.05.3001.00
2016.15.040.05.3001.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
385
400
375
200
190
290
283
325
385
140
335
5
750
90
45
70
75.8
241.000
84669400
2016.15.040.05.3002.00
2016.15.040.05.3002.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
385
400
375
200
190
290
283
325
385
140
335
5
750
90
45
70
75.8
241.000
84669400
2016.15.040.05.3000.00
2016.15.040.05.3000.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Combination of sliding bl...
385
400
375
200
190
290
283
325
385
140
335
5
750
90
45
70
75.8
241.000
84669400
2016.15.034.10.1001.00
2016.15.034.10.1001.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
394
340
375
195
190
300
295
335
394
140
372
10
800
90
40
70
70.0
253.300
84669400
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表