目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2016.15.026./031. - 下置式斜楔 FCC-HV
FIBRO
标准件
斜楔
标准斜锲系列
2016.15. 下置式斜楔 FCC-HV
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k02/k02_03/2016_15_026_031.prj},{NB=2016.15.031.10.3000.00},{ASF=Arbeitsfläche als abnehmbare Montageplatte},{BOVIS=Kombination Nutenstein / Stift},{L=356},{B=310},{H=300},{H1=160},{HW=145},{L1=265},{L2=262},{L3=305},{L4=356},{L5=95},{D=316},{WA=10},{FW=600},{FR=70},{WT=40},{WVB=65},{SW=70},{SP=70.0},{SPA=78.3},{GEW=140.000},{ZTC=84669400},{LINK=3D CATIA Model},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.15/CATIA/w_0-25/b_310mm/2016.15.031__CM__FCC_DM-HV_ISO.zip}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
ASF
Ausführung Arbeitsfläche
ⁿ/ₐ
BOVIS
底座的定位
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D
[mm]
WA
β
[°]
FW
Working force
[kN]
FR
Return force
[kN]
WT
α
[°]
SW
冲程
[mm]
SP
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2016.15.026.00.1001.00
2016.15.026.00.1001.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
352
260
300
170
145
265
245
285
352
95
295
0
560
70
50
70
83.4
135.000
84669400
2016.15.026.00.1002.00
2016.15.026.00.1002.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
352
260
300
170
145
265
245
285
352
95
295
0
560
70
50
70
83.4
135.000
84669400
2016.15.026.00.1000.00
2016.15.026.00.1000.00
Standard working surface ...
Combination of sliding bl...
352
260
300
170
145
265
245
285
352
95
295
0
560
70
50
70
83.4
135.000
84669400
2016.15.026.00.3001.00
2016.15.026.00.3001.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
352
260
300
170
145
265
245
285
352
95
295
0
560
70
50
70
83.4
135.000
84669400
2016.15.026.00.3002.00
2016.15.026.00.3002.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
352
260
300
170
145
265
245
285
352
95
295
0
560
70
50
70
83.4
135.000
84669400
2016.15.026.00.3000.00
2016.15.026.00.3000.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Combination of sliding bl...
352
260
300
170
145
265
245
285
352
95
295
0
560
70
50
70
83.4
135.000
84669400
2016.15.031.00.1001.00
2016.15.031.00.1001.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
352
310
300
170
145
265
245
285
352
95
295
0
560
70
50
70
83.4
137.500
84669400
2016.15.031.00.1002.00
2016.15.031.00.1002.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
352
310
300
170
145
265
245
285
352
95
295
0
560
70
50
70
83.4
137.500
84669400
2016.15.031.00.1000.00
2016.15.031.00.1000.00
Standard working surface ...
Combination of sliding bl...
352
310
300
170
145
265
245
285
352
95
295
0
560
70
50
70
83.4
137.500
84669400
2016.15.031.00.3001.00
2016.15.031.00.3001.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
352
310
300
170
145
265
245
285
352
95
295
0
560
70
50
70
83.4
137.500
84669400
2016.15.031.00.3002.00
2016.15.031.00.3002.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
352
310
300
170
145
265
245
285
352
95
295
0
560
70
50
70
83.4
137.500
84669400
2016.15.031.00.3000.00
2016.15.031.00.3000.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Combination of sliding bl...
352
310
300
170
145
265
245
285
352
95
295
0
560
70
50
70
83.4
137.500
84669400
2016.15.026.05.1001.00
2016.15.026.05.1001.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
347
260
300
165
145
265
257
295
347
95
306
5
600
70
45
70
75.8
134.300
84669400
2016.15.026.05.1002.00
2016.15.026.05.1002.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
347
260
300
165
145
265
257
295
347
95
306
5
600
70
45
70
75.8
134.300
84669400
2016.15.026.05.1000.00
2016.15.026.05.1000.00
Standard working surface ...
Combination of sliding bl...
347
260
300
165
145
265
257
295
347
95
306
5
600
70
45
70
75.8
134.300
84669400
2016.15.026.05.3001.00
2016.15.026.05.3001.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
347
260
300
165
145
265
257
295
347
95
306
5
600
70
45
70
75.8
134.300
84669400
2016.15.026.05.3002.00
2016.15.026.05.3002.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
347
260
300
165
145
265
257
295
347
95
306
5
600
70
45
70
75.8
134.300
84669400
2016.15.026.05.3000.00
2016.15.026.05.3000.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Combination of sliding bl...
347
260
300
165
145
265
257
295
347
95
306
5
600
70
45
70
75.8
134.300
84669400
2016.15.031.05.1001.00
2016.15.031.05.1001.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
347
310
300
165
145
265
257
295
347
95
306
5
600
70
45
70
75.8
136.800
84669400
2016.15.031.05.1002.00
2016.15.031.05.1002.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
347
310
300
165
145
265
257
295
347
95
306
5
600
70
45
70
75.8
136.800
84669400
2016.15.031.05.1000.00
2016.15.031.05.1000.00
Standard working surface ...
Combination of sliding bl...
347
310
300
165
145
265
257
295
347
95
306
5
600
70
45
70
75.8
136.800
84669400
2016.15.031.05.3001.00
2016.15.031.05.3001.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
347
310
300
165
145
265
257
295
347
95
306
5
600
70
45
70
75.8
136.800
84669400
2016.15.031.05.3002.00
2016.15.031.05.3002.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Positioning of cam base v...
347
310
300
165
145
265
257
295
347
95
306
5
600
70
45
70
75.8
136.800
84669400
2016.15.031.05.3000.00
2016.15.031.05.3000.00
Arbeitsfläche als abnehmb...
Combination of sliding bl...
347
310
300
165
145
265
257
295
347
95
306
5
600
70
45
70
75.8
136.800
84669400
2016.15.026.10.1001.00
2016.15.026.10.1001.00
Standard working surface ...
Positioning of cam base v...
356
260
300
160
145
265
262
305
356
95
316
10
600
70
40
70
70.0
137.500
84669400
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表