目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2016.25.100./105. - 斜楔 FCC
FIBRO
标准件
斜楔
标准斜锲系列
2016.25. 斜楔 FCC, 工作面 >600
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k02/k02_02/2016_25_10x.prj},{NB=2016.25.105.30.3000.02},{ASF=ohne},{B=1050},{L=458.0},{H=400},{H1=243.22},{HW=220},{L1=362.01},{L2=425},{L3=312.01},{L4=258},{L5=80},{D=465.1},{WA=30},{FW=2000},{FR=225.1},{WSB=35},{WVB=45},{SW=-},{SWA=79.5},{SS=95},{SP=-},{SPA=103.2},{GEW=650.000},{ZTC=84669400},{VBVIS=Plattenvorbeschleunigung},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.25/CATIA/w_30/b_1000mm/2016_25_10x_30_x000_02__CM.zip},{LINK=3D CATIA Model}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
ASF
Ausführung Schulterung Arbeitsfläche
ⁿ/ₐ
VB
预加速
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D
[mm]
WA
α
[°]
FW
Working force
[kN]
FR
Return force
[kN]
WSB
β
[°]
WVB
δ
[°]
SW
冲程
[mm]
SWA
[mm]
SS
[mm]
SP
[mm]
SPA
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2016.25.100.00.1000.02
2016.25.100.00.1000.02
ohne
1.000
1000
395.0
400
208.00
220
365.00
370
280.00
305
80
395.0
0
2000
149.3
50
45
-
45.7
100
-
95.2
650.000
84669400
2016.25.105.00.1000.02
2016.25.105.00.1000.02
ohne
1.000
1050
395.0
400
208.00
220
365.00
370
280.00
305
80
395.0
0
2000
149.3
50
45
-
45.7
100
-
95.2
650.000
84669400
2016.25.100.00.3000.02
2016.25.100.00.3000.02
ohne
2.000
1000
395.0
400
208.00
220
365.00
370
280.00
305
80
395.0
0
2000
149.3
50
45
-
45.7
100
-
95.2
650.000
84669400
2016.25.105.00.3000.02
2016.25.105.00.3000.02
ohne
2.000
1050
395.0
400
208.00
220
365.00
370
280.00
305
80
395.0
0
2000
149.3
50
45
-
45.7
100
-
95.2
650.000
84669400
2016.25.100.00.2000.02
2016.25.100.00.2000.02
mit
1.000
1000
395.0
400
208.00
220
365.00
370
280.00
305
80
395.0
0
2000
149.3
50
45
-
45.7
100
-
95.2
650.000
84669400
2016.25.105.00.2000.02
2016.25.105.00.2000.02
mit
1.000
1050
395.0
400
208.00
220
365.00
370
280.00
305
80
395.0
0
2000
149.3
50
45
-
45.7
100
-
95.2
650.000
84669400
2016.25.100.00.4000.02
2016.25.100.00.4000.02
mit
2.000
1000
395.0
400
208.00
220
365.00
370
280.00
305
80
395.0
0
2000
149.3
50
45
-
45.7
100
-
95.2
650.000
84669400
2016.25.105.00.4000.02
2016.25.105.00.4000.02
mit
2.000
1050
395.0
400
208.00
220
365.00
370
280.00
305
80
395.0
0
2000
149.3
50
45
-
45.7
100
-
95.2
650.000
84669400
2016.25.100.05.1000.02
2016.25.100.05.1000.02
ohne
1.000
1000
409.1
400
209.00
220
367.03
385
297.03
308
80
413.8
5
2000
152.3
45
50
-
53.8
100
-
95.8
650.000
84669400
2016.25.105.05.1000.02
2016.25.105.05.1000.02
ohne
1.000
1050
409.1
400
209.00
220
367.03
385
297.03
308
80
413.8
5
2000
152.3
45
50
-
53.8
100
-
95.8
650.000
84669400
2016.25.100.05.3000.02
2016.25.100.05.3000.02
ohne
2.000
1000
409.1
400
209.00
220
367.03
385
297.03
308
80
413.8
5
2000
152.3
45
50
-
53.8
100
-
95.8
650.000
84669400
2016.25.105.05.3000.02
2016.25.105.05.3000.02
ohne
2.000
1050
409.1
400
209.00
220
367.03
385
297.03
308
80
413.8
5
2000
152.3
45
50
-
53.8
100
-
95.8
650.000
84669400
2016.25.100.05.2000.02
2016.25.100.05.2000.02
mit
1.000
1000
409.1
400
209.00
220
367.03
385
297.03
308
80
413.8
5
2000
152.3
45
50
-
53.8
100
-
95.8
650.000
84669400
2016.25.105.05.2000.02
2016.25.105.05.2000.02
mit
1.000
1050
409.1
400
209.00
220
367.03
385
297.03
308
80
413.8
5
2000
152.3
45
50
-
53.8
100
-
95.8
650.000
84669400
2016.25.100.05.4000.02
2016.25.100.05.4000.02
mit
2.000
1000
409.1
400
209.00
220
367.03
385
297.03
308
80
413.8
5
2000
152.3
45
50
-
53.8
100
-
95.8
650.000
84669400
2016.25.105.05.4000.02
2016.25.105.05.4000.02
mit
2.000
1050
409.1
400
209.00
220
367.03
385
297.03
308
80
413.8
5
2000
152.3
45
50
-
53.8
100
-
95.8
650.000
84669400
2016.25.100.10.1000.02
2016.25.100.10.1000.02
ohne
1.000
1000
428.0
400
208.61
220
374.12
385
304.12
302
80
434.7
10
2000
169.6
45
45
-
56.6
100
-
95.5
650.000
84669400
2016.25.105.10.1000.02
2016.25.105.10.1000.02
ohne
1.000
1050
428.0
400
208.61
220
374.12
385
304.12
302
80
434.7
10
2000
169.6
45
45
-
56.6
100
-
95.5
650.000
84669400
2016.25.100.10.3000.02
2016.25.100.10.3000.02
ohne
2.000
1000
428.0
400
208.61
220
374.12
385
304.12
302
80
434.7
10
2000
169.6
45
45
-
56.6
100
-
95.5
650.000
84669400
2016.25.105.10.3000.02
2016.25.105.10.3000.02
ohne
2.000
1050
428.0
400
208.61
220
374.12
385
304.12
302
80
434.7
10
2000
169.6
45
45
-
56.6
100
-
95.5
650.000
84669400
2016.25.100.10.2000.02
2016.25.100.10.2000.02
mit
1.000
1000
428.0
400
208.61
220
374.12
385
304.12
302
80
434.7
10
2000
169.6
45
45
-
56.6
100
-
95.5
650.000
84669400
2016.25.105.10.2000.02
2016.25.105.10.2000.02
mit
1.000
1050
428.0
400
208.61
220
374.12
385
304.12
302
80
434.7
10
2000
169.6
45
45
-
56.6
100
-
95.5
650.000
84669400
2016.25.100.10.4000.02
2016.25.100.10.4000.02
mit
2.000
1000
428.0
400
208.61
220
374.12
385
304.12
302
80
434.7
10
2000
169.6
45
45
-
56.6
100
-
95.5
650.000
84669400
2016.25.105.10.4000.02
2016.25.105.10.4000.02
mit
2.000
1050
428.0
400
208.61
220
374.12
385
304.12
302
80
434.7
10
2000
169.6
45
45
-
56.6
100
-
95.5
650.000
84669400
2016.25.100.15.1000.02
2016.25.100.15.1000.02
ohne
1.000
1000
441.4
400
218.84
220
376.22
405
316.22
300
80
450.0
15
2000
172.3
40
50
-
65.5
100
-
97.2
650.000
84669400
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表