目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2018.11.15000.xxx.1 - 接收器 紧凑型模具滑阀 150 kN 带气体监控接口
FIBRO
标准件
斜楔
液压斜锲
公称弹力 150 kN
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k01/150/2018_11_15000_xxx_1.prj},{NB=2018.11.15000.024.1},{S=24},{E=159.0},{L=268.0},{L1=236.0},{L2=109.000},{RFANF=15.000},{RFEND=24.000},{ZD=150.0},{PZD=100.000},{MB=160.000},{MS=205.000},{MK=159.000},{MKT=16.000},{PH=80.000},{PUZD=32.000},{PW=12.000},{UZD=80.000},{V=160.000},{B1=134.000},{B2=24.000},{B22=30.000},{B3=16.000},{B4=32.000},{C1=34.000},{C2=18.000},{C3=45.500},{D1=25.000},{D2=25.000},{D3=16.000},{D4=45.200},{D5=25.000},{D6=11.000},{D7=32.000},{H1=63.000},{H2=15.000},{H3=28.000},{H4=30.000},{H5=19.000},{L6=30.000},{L7=65.000},{L3=20.000},{L4=68.000},{L5=53.000},{MB1=156.000},{MS1=193.000},{NV=8.000},{UZD1=78.000},{SL=0.000},{HO1=21.000},{HO2=87.000},{HO3=53.500},{D8=18.000},{B5=10.000},{B6=134.000},{SA=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BC
订购号
ⁿ/ₐ
S
冲程 max.
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
RFANF
复位力, 行程初始
[kN]
RFEND
复位力, 行程 结束
[kN]
SGA
ⁿ/ₐ
HYD
ⁿ/ₐ
ELF
ⁿ/ₐ
ZSGA
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2018.11.15000.024.1
2018.11.15000.024.1
24
159.0
268.0
236.0
109.000
15.000
24.000
氮气接口
液压接口
排气阀
additional nitrogen gas p...
Stahl
57.700
82073010
2018.11.15000.049.1
2018.11.15000.049.1
49
184.0
293.0
261.0
159.000
15.000
24.000
氮气接口
液压接口
排气阀
additional nitrogen gas p...
Stahl
60.000
82073010
2018.11.15000.099.1
2018.11.15000.099.1
99
234.0
343.0
311.0
234.000
15.000
24.000
氮气接口
液压接口
排气阀
additional nitrogen gas p...
Stahl
65.600
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表