目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2018.40.06000. - Force cylinder 60 kN with mounting flange
FIBRO
标准件
斜楔
液压斜锲
公称弹力 60 kN
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k01/060/2018_40_06000_asmtab.prj},{NB=2018.40.06000.050},{DOC=2018_40_06000.pdf},{S=50},{SA=0.0},{LMIN=261.0},{A=312.000},{B=285.000},{RFANF=6.1},{RFEND=12.3},{ZD=95.1},{WZD=95.200},{G=95.300},{MDL=HCF-060-050},{HYD=Hydraulikanschluss},{ELF=Entlüftungsventil},{SGA=Stickstoffgasanschluss},{PPATH=060_99/2018_40_06000_asmsbl.prj},{MAT=Stahl},{GEW=15.540},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BC
订购号
ⁿ/ₐ
S
冲程 max.
[mm]
LMIN
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
RFANF
复位力, 行程初始
[kN]
RFEND
复位力, 行程 结束
[kN]
HYD
ⁿ/ₐ
ELF
ⁿ/ₐ
SGA
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2018.40.06000.025
2018.40.06000.025
25
211.0
262.000
235.000
6.1
12.3
液压接口
排气阀
氮气接口
Stahl
13.740
82073010
2018.40.06000.050
2018.40.06000.050
50
261.0
312.000
285.000
6.1
12.3
液压接口
排气阀
氮气接口
Stahl
15.540
82073010
2018.40.06000.100
2018.40.06000.100
100
361.0
412.000
385.000
6.1
12.3
液压接口
排气阀
氮气接口
Stahl
19.040
82073010
2018.40.06000.150
2018.40.06000.150
150
461.0
512.000
485.000
6.1
12.3
液压接口
排气阀
氮气接口
Stahl
22.540
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表