Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: Fabory
Created: 19.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 705A/DIN553 - Sicherungsringe fuer Bohrungen
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD模型選擇
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_705_a_din_553.prj},{NB=Sicherungsring DIN 705A/DIN 533 28x1.25 37816.280.001(High)},{CNSORDERNO=37816.280.001},{VARIANT=0},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=120.500},{D1=28.000},{D2=45.000},{B=16.000},{REIHE=1.000},{D3N=8.000},{D3K=6.466},{P=1.250},{L=12.000},{DP=2.000},{N=1.510},{T=2.500},{NENNID=28},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 705A},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Internal - retaining ring},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=BS3673-4;NFE22-165},{ADDITIONALINFO=with DIN 553},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077267602},{INTRASTATCODE=7318240090},{ECLASS=},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC002389},{FAB_NENN=},{LOD=High}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter (H8)
[mm]
D2
Outer diameter (h13)
[mm]
B
Thickness (js14)
[mm]
D3
Thread
[mm]
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.040.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267466
31161807
EC002389
4.000
8.000
5.000
M2,5
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.050.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267473
31161807
EC002389
5.000
10.000
6.000
M3
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.060.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267480
31161807
EC002389
6.000
12.000
8.000
M4
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.080.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267497
31161807
EC002389
8.000
16.000
8.000
M4
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.090.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267503
31161807
EC002389
9.000
18.000
10.000
M5
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.120.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267510
31161807
EC002389
12.000
22.000
12.000
M6
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.140.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267527
31161807
EC002389
14.000
25.000
12.000
M6
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.150.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267534
31161807
EC002389
15.000
25.000
12.000
M6
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.160.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267541
31161807
EC002389
16.000
28.000
12.000
M6
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.170.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267558
31161807
EC002389
17.000
28.000
12.000
M6
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.180.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267565
31161807
EC002389
18.000
32.000
14.000
M6
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.200.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267572
31161807
EC002389
20.000
32.000
14.000
M6
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.220.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267589
31161807
EC002389
22.000
36.000
14.000
M6
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.250.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267596
31161807
EC002389
25.000
40.000
16.000
M8
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.280.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267602
31161807
EC002389
28.000
45.000
16.000
M8
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.300.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267619
31161807
EC002389
30.000
45.000
16.000
M8
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.320.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267626
31161807
EC002389
32.000
50.000
16.000
M8
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.350.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267633
31161807
EC002389
35.000
56.000
16.000
M8
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.360.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267640
31161807
EC002389
36.000
56.000
16.000
M8
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.400.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267657
31161807
EC002389
40.000
63.000
18.000
M10
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.420.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267664
31161807
EC002389
42.000
63.000
18.000
M10
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.450.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267671
31161807
EC002389
45.000
70.000
18.000
M10
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.500.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267688
31161807
EC002389
50.000
80.000
18.000
M10
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.550.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267695
31161807
EC002389
55.000
80.000
18.000
M10
Sicherungsring DIN 705A/D...
37816.600.001
Fabory
DIN 705A
Steel
Zinc plated
with DIN 553
Y
8717077267701
31161807
EC002389
60.000
90.000
20.000
M10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表