EV110-19/EV110-22 - 公制十字槽球面圆柱头螺钉
义文工业五金
塑料紧固件
塑料螺钉
公制十字槽球面圆柱头螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{evan/plastic_fasteners/plastic_screws/metric_crossed_spherical_cylindrical_head_screws/metric_crossed_spherical_cylindrical_head_screws.prj},{NB=EV110-19090046},{CNSORDERNO=EV110-19090046},{A=M4},{A1=4.00},{B=12.00},{C=3.10},{D=8.00},{COLOR=Natural},{COLOR1=},{E=4.600},{F=2.540}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
螺纹规格
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
EV110-22010001
EV110-22010001
M2
4.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090001
EV110-19090001
M2
4.00
1.60
3.80
本色
EV110-19000342
EV110-19000342
M2
4.00
1.60
3.80
黑色
EV110-22010002
EV110-22010002
M2
5.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090002
EV110-19090002
M2
5.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010003
EV110-22010003
M2
6.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090003
EV110-19090003
M2
6.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010004
EV110-22010004
M2
8.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090004
EV110-19090004
M2
8.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010005
EV110-22010005
M2
10.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090005
EV110-19090005
M2
10.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010006
EV110-22010006
M2
12.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090006
EV110-19090006
M2
12.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010007
EV110-22010007
M2
16.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090007
EV110-19090007
M2
16.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010008
EV110-22010008
M2
20.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090008
EV110-19090008
M2
20.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010009
EV110-22010009
M2
25.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090009
EV110-19090009
M2
25.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010010
EV110-22010010
M2.5
4.00
1.60
4.90
本色
EV110-19090010
EV110-19090010
M2.5
4.00
2.00
5.00
本色
EV110-22010011
EV110-22010011
M2.5
5.00
1.60
4.90
本色
EV110-19090011
EV110-19090011
M2.5
5.00
2.00
5.00
本色
EV110-19090012
EV110-19090012
M2.5
6.00
2.00
5.00
本色
EV110-22010013
EV110-22010013
M2.5
8.00
1.60
4.90
本色
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表