您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV154-02 - 凸轮旋钮03型
义文工业五金
紧固旋钮
星型旋钮
凸轮旋钮03型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/clamping_knobs/star_knobs/lobe_knobs_with_solid_section_type03/lobe_knobs_with_solid_section_type03.prj},{NB=EV154-02020010},{CNSORDERNO=EV154-02020010},{A=63.000},{B=M8},{B1=8.000},{C=37.000},{D=22.000},{E=19.000},{F=16.000},{H=26.000},{D1=24.670},{D2=15.750},{D3=18.500},{D4=12.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
外径
[mm]
B
6H螺纹规格
ⁿ/ₐ
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
螺纹长度
[mm]
EV154-02020001
EV154-02020001
32.000
M5
23.000
15.000
10.000
10.000
12.000
EV154-02020002
EV154-02020002
32.000
M6
23.000
15.000
10.000
10.000
12.000
EV154-02020004
EV154-02020004
40.000
M6
27.000
17.000
12.000
12.000
18.000
EV154-02020003
EV154-02020003
32.000
M8
23.000
15.000
10.000
10.000
12.000
EV154-02020005
EV154-02020005
40.000
M8
27.000
17.000
12.000
12.000
18.000
EV154-02020007
EV154-02020007
50.000
M8
32.000
19.000
15.000
14.000
20.000
EV154-02020010
EV154-02020010
63.000
M8
37.000
22.000
19.000
16.000
26.000
EV154-02020006
EV154-02020006
40.000
M10
27.000
17.000
12.000
12.000
17.000
EV154-02020008
EV154-02020008
50.000
M10
32.000
19.000
15.000
14.000
20.000
EV154-02020011
EV154-02020011
63.000
M10
37.000
22.000
19.000
16.000
26.000
EV154-02020009
EV154-02020009
50.000
M12
32.000
19.000
15.000
14.000
20.000
EV154-02020012
EV154-02020012
63.000
M12
37.000
22.000
19.000
16.000
26.000
EV154-02020013
EV154-02020013
74.000
M12
43.500
26.000
17.000
22.000
26.000
EV154-02020014
EV154-02020014
74.000
M14
43.500
26.000
17.000
22.000
26.000
EV154-02020015
EV154-02020015
74.000
M16
43.500
26.000
17.000
22.000
31.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表