3447
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Circle Segment and Solid Carbide Tapered End Mills
Powered by
CAD模型選擇
{emuge/franken/kreissegment-20und20konische20hartmetall-fre4ser/3447.prj},{NB=3447.06010A},{SHA256=6c0r5KRvx0MpQJKGIStEkoH1+9USM6m+sm7JgKg8XRQ=},{INAME=3447_06010A_gen},{NAME=3447_06010A_gen},{DOC=3447/3447_06010a.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=3447.06010A},{J22=konischer Kugelfräser},{J3=F},{BLD=7},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL00600105},{J8=FFO, FPR, FDR},{A1=1.801},{B2=19},{B3=26},{B5=62},{B71=19},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0060},{C3=6},{C31=h6},{F1=R},{F21=2},{F22=2},{F3=R},{G4=1.0},{H11=HF},{H22=0},{DXF=3447/3447_06010a.dxf},{XML=3447/3447_06010a.xml},{CSV=3447/3447_06010a.csv},{STP=3447/3447_06010a_gen.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
G4
Section Radius
[mm]
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
3447.03015A
DIN4000-82
3447.03015A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
2.847
20
26
62
20
ZYL
1
60
6
h6
R
2
2
R
1.5
HF
0
3447.03020B
DIN4000-82
3447.03020B
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
3.796
31
44
80
31
ZYL
1
0080
8
h6
R
2
2
R
2.0
HF
0
3447.04005A
DIN4000-82
3447.04005A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
0.933
20
26
62
20
ZYL
1
0060
6
h6
R
2
2
R
0.5
HF
0
3447.04010A
DIN4000-82
3447.04010A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
1.865
20
26
62
20
ZYL
1
0060
6
h6
R
2
2
R
1.0
HF
0
3447.04015A
DIN4000-82
3447.04015A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
2.798
20
27
63
20
ZYL
1
0080
8
h6
R
2
2
R
1.5
HF
0
3447.04020B
DIN4000-82
3447.04020B
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
3.730
30
36
72
30
ZYL
1
0080
8
h6
R
2
2
R
2.0
HF
0
3447.06005A
DIN4000-82
3447.06005A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
0.900
20
26
62
20
ZYL
1
0060
6
h6
R
2
2
R
0.5
HF
0
3447.06010A
DIN4000-82
3447.06010A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
1.801
19
26
62
19
ZYL
1
0060
6
h6
R
2
2
R
1.0
HF
0
3447.06015A
DIN4000-82
3447.06015A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
2.701
15
26
62
15
ZYL
1
0060
6
h6
R
2
2
R
1.5
HF
0
3447.06015B
DIN4000-82
3447.06015B
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
2.701
25
32
68
25
ZYL
1
0080
8
h6
R
2
2
R
1.5
HF
0
3447.06020A
DIN4000-82
3447.06020A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
3.602
20
32
68
20
ZYL
1
0080
8
h6
R
2
2
R
2.0
HF
0
3447.06020B
DIN4000-82
3447.06020B
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL01000105
FFO, FPR, FDR
3.602
30
40
80
30
ZYL
1
0100
10
h6
R
2
2
R
2.0
HF
0
3447.08005A
DIN4000-82
3447.08005A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
0.869
18
26
62
18
ZYL
1
0060
6
h6
R
2
2
R
0.5
HF
0
3447.08010A
DIN4000-82
3447.08010A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
1.739
15
26
62
15
ZYL
1
0060
6
h6
R
2
2
R
1.0
HF
0
3447.08015A
DIN4000-82
3447.08015A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
2.608
19
27
63
19
ZYL
1
0080
8
h6
R
2
2
R
1.5
HF
0
3447.08020A
DIN4000-82
3447.08020A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL01000105
FFO, FPR, FDR
3.477
23
32
72
23
ZYL
1
0100
10
h6
R
2
2
R
2.0
HF
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表