Model 34101 - Slotted round head wood screw - NFE 25606 DIN 96 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Wood screws-PVC frame screws
Wood screws
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_bois_pvc/bois/34101.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_341015X16_400},{DES=Vis à bois tête ronde fendue},{NORME1=NFE 25606},{NORME2=DIN 96},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=341015X16},{LODLEVEL=400},{D=5.0},{D3=3.5},{L=16},{P=2.00},{DS=5.0},{DK=9.0},{K=4.0},{R=0.4},{N=1.51},{T=1.40},{REFX=34101},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_341012.5X10
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341012.5X10
2.5x10
2.5
10
5.0
1.7
emile_maurin_341013X10
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341013X10
3x10
3.0
10
5.5
2.5
emile_maurin_341013X12
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341013X12
3x12
3.0
12
5.5
2.5
emile_maurin_341013X16
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341013X16
3x16
3.0
16
5.5
2.5
emile_maurin_341013X20
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341013X20
3x20
3.0
20
5.5
2.5
emile_maurin_341013X25
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341013X25
3x25
3.0
25
5.5
2.5
emile_maurin_341013X30
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341013X30
3x30
3.0
30
5.5
2.5
emile_maurin_341013X40
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341013X40
3x40
3.0
40
5.5
2.5
emile_maurin_341013.5X20
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341013.5X20
3.5x20
3.5
20
7.0
2.4
emile_maurin_341014X12
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341014X12
4x12
4.0
12
7.0
3.0
emile_maurin_341014X16
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341014X16
4x16
4.0
16
7.0
3.0
emile_maurin_341014X20
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341014X20
4x20
4.0
20
7.0
3.0
emile_maurin_341014X25
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341014X25
4x25
4.0
25
7.0
3.0
emile_maurin_341014X30
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341014X30
4x30
4.0
30
7.0
3.0
emile_maurin_341014X35
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341014X35
4x35
4.0
35
7.0
3.0
emile_maurin_341014X40
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341014X40
4x40
4.0
40
7.0
3.0
emile_maurin_341014X45
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341014X45
4x45
4.0
45
7.0
3.0
emile_maurin_341014X50
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341014X50
4x50
4.0
50
7.0
3.0
emile_maurin_341015X16
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341015X16
5x16
5.0
16
9.0
4.0
emile_maurin_341015X20
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341015X20
5x20
5.0
20
9.0
4.0
emile_maurin_341015X25
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341015X25
5x25
5.0
25
9.0
4.0
emile_maurin_341015X30
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341015X30
5x30
5.0
30
9.0
4.0
emile_maurin_341015X35
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341015X35
5x35
5.0
35
9.0
4.0
emile_maurin_341015X40
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341015X40
5x40
5.0
40
9.0
4.0
emile_maurin_341015X45
Vis à bois tête ronde fen...
NFE 25606
DIN 96
Acier
Zn
-
-
341015X45
5x45
5.0
45
9.0
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表