Model 36501 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Wood screws-PVC frame screws
Chipboard screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_bois_pvc/agglo/36501.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_365014X35_400},{DES=Vis pour aggloméré tête cylindrique cruciforme Z \"POZI\" filetage total},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=365014X35},{LODLEVEL=400},{D=4.0},{L=35},{D3=2.800},{K=2.80},{DK=7.90},{B=0.000},{MZ=4.600},{REFX=36501},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
emile_maurin_365013X12
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013X12
3x12
3.0
12
2.25
5.90
emile_maurin_365013X13
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013X13
3x13
3.0
13
2.25
5.90
emile_maurin_365013X16
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013X16
3x16
3.0
16
2.25
5.90
emile_maurin_365013X20
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013X20
3x20
3.0
20
2.25
5.90
emile_maurin_365013X25
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013X25
3x25
3.0
25
2.25
5.90
emile_maurin_365013X30
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013X30
3x30
3.0
30
2.25
5.90
emile_maurin_365013,5X30
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013,5X30
3.5x30
3.5
30
2.35
6.90
emile_maurin_365014X10
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X10
4x10
4.0
10
2.80
7.90
emile_maurin_365014X12
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X12
4x12
4.0
12
2.80
7.90
emile_maurin_365014X16
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X16
4x16
4.0
16
2.80
7.90
emile_maurin_365014X20
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X20
4x20
4.0
20
2.80
7.90
emile_maurin_365014X25
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X25
4x25
4.0
25
2.80
7.90
emile_maurin_365014X30
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X30
4x30
4.0
30
2.80
7.90
emile_maurin_365014X35
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X35
4x35
4.0
35
2.80
7.90
emile_maurin_365014X40
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X40
4x40
4.0
40
2.80
7.90
emile_maurin_365014,5X16
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014,5X16
4.5x16
4.5
16
3.00
8.80
emile_maurin_365015X16
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X16
5x16
5.0
16
3.50
9.80
emile_maurin_365015X20
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X20
5x20
5.0
20
3.50
9.80
emile_maurin_365015X25
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X25
5x25
5.0
25
3.50
9.80
emile_maurin_365015X30
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X30
5x30
5.0
30
3.50
9.80
emile_maurin_365015X35
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X35
5x35
5.0
35
3.50
9.80
emile_maurin_365015X40
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X40
5x40
5.0
40
3.50
9.80
emile_maurin_365015X60
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X60
5x60
5.0
60
3.50
9.80
emile_maurin_365016X30
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365016X30
6x30
6.0
30
4.10
11.75
emile_maurin_365016X50
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365016X50
6x50
6.0
50
4.10
11.75
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表