Model 32601 - Raised countersunk head tapping screw cross recess pozidrive DIN 7983 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
Tapping screws
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/tole/32601.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_326013,9X32_400},{DES=Vis à tôle tête fraisée bombée cruciforme Z \"POZI\" bout pointu},{NORME1=DIN 7983},{NORME2=-},{MATIERE=Acier cémenté},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=326013,9X32},{LODLEVEL=400},{DXL=3.9x32},{D=3.9},{P=1.500},{D3=2.640},{L=32.0},{R=9.450},{DK=7.500},{K=2.30},{EMP=2},{C=0.500},{N=0.833},{N1=5.000},{T=1.079},{M=4.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Socket N°
ⁿ/ₐ
emile_maurin_326012,9X9,5
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326012,9X9,5
2.9x9.5
2.9
9.5
5.500
1.70
1
emile_maurin_326012,9X13
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326012,9X13
2.9x13
2.9
13.0
5.500
1.70
1
emile_maurin_326012,9X16
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326012,9X16
2.9x16
2.9
16.0
5.500
1.70
1
emile_maurin_326012,9X19
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326012,9X19
2.9x19
2.9
19.0
5.500
1.70
1
emile_maurin_326013,5X9,5
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326013,5X9,5
3.5x9.5
3.5
9.5
7.300
2.35
2
emile_maurin_326013,5X13
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326013,5X13
3.5x13
3.5
13.0
7.300
2.35
2
emile_maurin_326013,5X16
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326013,5X16
3.5x16
3.5
16.0
7.300
2.35
2
emile_maurin_326013,5X19
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326013,5X19
3.5x19
3.5
19.0
7.300
2.35
2
emile_maurin_326013,5X25
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326013,5X25
3.5x25
3.5
25.0
7.300
2.35
2
emile_maurin_326013,5X32
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326013,5X32
3.5x32
3.5
32.0
7.300
2.35
2
emile_maurin_326013,9X9,5
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326013,9X9,5
3.9x9.5
3.9
9.5
7.500
2.30
2
emile_maurin_326013,9X13
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326013,9X13
3.9x13
3.9
13.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_326013,9X16
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326013,9X16
3.9x16
3.9
16.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_326013,9X19
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326013,9X19
3.9x19
3.9
19.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_326013,9X25
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326013,9X25
3.9x25
3.9
25.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_326013,9X32
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326013,9X32
3.9x32
3.9
32.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_326013,9X38
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326013,9X38
3.9x38
3.9
38.0
7.500
2.30
2
emile_maurin_326014,2X13
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326014,2X13
4.2x13
4.2
13.0
8.400
2.60
2
emile_maurin_326014,2X16
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326014,2X16
4.2x16
4.2
16.0
8.400
2.60
2
emile_maurin_326014,2X19
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326014,2X19
4.2x19
4.2
19.0
8.400
2.60
2
emile_maurin_326014,2X25
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326014,2X25
4.2x25
4.2
25.0
8.400
2.60
2
emile_maurin_326014,2X32
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326014,2X32
4.2x32
4.2
32.0
8.400
2.60
2
emile_maurin_326014,2X38
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326014,2X38
4.2x38
4.2
38.0
8.400
2.60
2
emile_maurin_326014,2X50
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326014,2X50
4.2x50
4.2
50.0
8.400
2.60
2
emile_maurin_326014,8X13
Vis à tôle tête fraisée b...
DIN 7983
-
Acier cémenté
Zn
-
-
326014,8X13
4.8x13
4.8
13.0
9.300
2.80
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表