Model 73801 - ONDUFLEX® CURVED SPRING WASHER 1 WAVE DIN 137 A - ZINC PLATED 200 HSST
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
Spring washer
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/ressort/73801.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_738014_400},{DES=Rondelle élastique Onduflex 1 onde type A},{NORME1=DIN 137A},{NORME2=-},{MATIERE=Acier ressort},{REVETEMENT=Zn 200 HBS},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=738014},{LODLEVEL=400},{D=4.0},{D1=4.3},{D2=8},{S=0.5},{IDNR=},{NENN=4.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
ⁿ/ₐ
D1
Transition diameter
[mm]
D2
Diameter of the bearing face
[mm]
S
Height
[mm]
emile_maurin_738012,5
Rondelle élastique Ondufl...
DIN 137A
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
738012,5
2.5
2.8
5
0.3
emile_maurin_738013
Rondelle élastique Ondufl...
DIN 137A
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
738013
3.0
3.2
6
0.4
emile_maurin_738014
Rondelle élastique Ondufl...
DIN 137A
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
738014
4.0
4.3
8
0.5
emile_maurin_738015
Rondelle élastique Ondufl...
DIN 137A
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
738015
5.0
5.3
10
0.5
emile_maurin_738016
Rondelle élastique Ondufl...
DIN 137A
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
738016
6.0
6.4
11
0.5
emile_maurin_738018
Rondelle élastique Ondufl...
DIN 137A
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
738018
8.0
8.4
15
0.8
emile_maurin_7380110
Rondelle élastique Ondufl...
DIN 137A
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
7380110
10.0
10.5
18
0.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表