Model 70501 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/plate/70501.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_70501M18_400},{DES=Rondelle plate moyenne M},{NORME1=NFE 25513},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 100HV},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=70501M18},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=18},{D1=19.0},{S=3.0},{D2=36},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
emile_maurin_70501M3
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M3
3
3.2
0.8
8
emile_maurin_70501M4
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M4
4
4.3
0.8
10
emile_maurin_70501M5
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M5
5
5.3
1.0
12
emile_maurin_70501M6
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M6
6
6.4
1.2
14
emile_maurin_70501M7
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M7
7
7.4
1.5
16
emile_maurin_70501M8
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M8
8
8.4
1.5
18
emile_maurin_70501M10
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M10
10
10.5
2.0
22
emile_maurin_70501M12
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M12
12
13.0
2.5
27
emile_maurin_70501M14
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M14
14
15.0
2.5
30
emile_maurin_70501M16
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M16
16
17.0
3.0
32
emile_maurin_70501M18
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M18
18
19.0
3.0
36
emile_maurin_70501M20
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M20
20
21.0
3.0
40
emile_maurin_70501M22
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M22
22
23.0
3.0
45
emile_maurin_70501M24
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M24
24
25.0
4.0
50
emile_maurin_70501M27
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M27
27
28.0
4.0
55
emile_maurin_70501M30
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M30
30
31.0
4.0
60
emile_maurin_70501M33
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M33
33
34.0
5.0
65
emile_maurin_70501M36
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M36
36
37.0
5.0
70
emile_maurin_70501M39
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M39
39
40.0
6.0
75
emile_maurin_70501M42
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M42
42
43.0
6.0
80
emile_maurin_70501M45
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M45
45
46.0
7.0
85
emile_maurin_70501M48
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M48
48
50.0
7.0
90
emile_maurin_70501M52
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M52
52
54.0
8.0
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 70701 - Plain washer extra large type NFE 25513 100 hv - Zinc pla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62519 - Machned cup washer NFE 27619 - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 416533 - Washer - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
10.02.2023
Reference 81800 - Washer - Black TPR
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 216510 - Plain washer - Stainless steel A2 - DIN 433 - ISO 7092
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
Model 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 70506 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated 200 h...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 23201 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
Modèle 219633 - Knurled rivet nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Model 23201 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8class -...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
WM - Plain washer DIN 125 - steel or stainless steel A2
HPC
03.08.2023
Reference 70501 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表