Model 23700 - Hexagon socket set screw dog point - ISO 4028 DIN 915 - 45H class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23700.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_237008X60_400},{DES=Vis sans tête à six pans creux à bout téton},{NORME1=ISO 4028},{NORME2=DIN 915},{MATIERE=Acier classe 45H},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=237008X60},{LODLEVEL=400},{DXL=8x60},{IDNR=},{D=8},{L=60},{D3=6.466},{P=1.250},{DP=5.500},{S=4.0},{T=5.000},{Z=4.300},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_237003X3
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X3
3x3
3
3
1.5
emile_maurin_237003X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X4
3x4
3
4
1.5
emile_maurin_237003X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X5
3x5
3
5
1.5
emile_maurin_237003X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X6
3x6
3
6
1.5
emile_maurin_237003X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X8
3x8
3
8
1.5
emile_maurin_237003X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X10
3x10
3
10
1.5
emile_maurin_237003X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237003X12
3x12
3
12
1.5
emile_maurin_237004X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237004X6
4x6
4
6
2.0
emile_maurin_237004X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237004X8
4x8
4
8
2.0
emile_maurin_237004X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237004X10
4x10
4
10
2.0
emile_maurin_237004X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237004X12
4x12
4
12
2.0
emile_maurin_237004X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237004X16
4x16
4
16
2.0
emile_maurin_237004X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237004X20
4x20
4
20
2.0
emile_maurin_237005X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237005X6
5x6
5
6
2.5
emile_maurin_237005X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237005X8
5x8
5
8
2.5
emile_maurin_237005X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237005X10
5x10
5
10
2.5
emile_maurin_237005X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237005X12
5x12
5
12
2.5
emile_maurin_237005X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237005X16
5x16
5
16
2.5
emile_maurin_237005X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237005X20
5x20
5
20
2.5
emile_maurin_237006X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237006X6
6x6
6
6
3.0
emile_maurin_237006X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237006X8
6x8
6
8
3.0
emile_maurin_237006X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237006X10
6x10
6
10
3.0
emile_maurin_237006X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237006X12
6x12
6
12
3.0
emile_maurin_237006X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237006X16
6x16
6
16
3.0
emile_maurin_237006X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4028
DIN 915
Acier classe 45H
Brut
-
-
237006X20
6x20
6
20
3.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表