Model 10001 - Hexagon head bolt - ISO 4014-4017-4032 6.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagonal head bolt
6_8
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/boulon_tete_hexa/6_8/10001.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_1000114X50_0_400},{DES=Boulon à tête hexagonale},{NORME1=ISO 4014-4017-4032},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 6.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=1000114X50},{LODLEVEL=400},{POS=0},{DXL=14x50},{D=14},{M=12.800},{D3=11.546},{P=2.000},{L=50},{LG=6.000},{LS=0.600},{S=21},{C=0.600},{DA=15.700},{DW=19.370},{K=8.8},{R=0.600},{PPATH=10001_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_100016X10
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X10
6x10
6
10
10
4.0
emile_maurin_100016X12
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X12
6x12
6
12
10
4.0
emile_maurin_100016X16
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X16
6x16
6
16
10
4.0
emile_maurin_100016X20
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X20
6x20
6
20
10
4.0
emile_maurin_100016X25
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X25
6x25
6
25
10
4.0
emile_maurin_100016X30
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X30
6x30
6
30
10
4.0
emile_maurin_100016X35
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X35
6x35
6
35
10
4.0
emile_maurin_100016X40
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X40
6x40
6
40
10
4.0
emile_maurin_100016X45
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X45
6x45
6
45
10
4.0
emile_maurin_100016X50
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X50
6x50
6
50
10
4.0
emile_maurin_100016X60
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X60
6x60
6
60
10
4.0
emile_maurin_100016X70
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X70
6x70
6
70
10
4.0
emile_maurin_100016X80
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X80
6x80
6
80
10
4.0
emile_maurin_100016X90
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X90
6x90
6
90
10
4.0
emile_maurin_100016X100
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100016X100
6x100
6
100
10
4.0
emile_maurin_100018X12
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100018X12
8x12
8
12
13
5.3
emile_maurin_100018X16
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100018X16
8x16
8
16
13
5.3
emile_maurin_100018X20
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100018X20
8x20
8
20
13
5.3
emile_maurin_100018X25
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100018X25
8x25
8
25
13
5.3
emile_maurin_100018X30
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100018X30
8x30
8
30
13
5.3
emile_maurin_100018X35
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100018X35
8x35
8
35
13
5.3
emile_maurin_100018X40
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100018X40
8x40
8
40
13
5.3
emile_maurin_100018X45
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100018X45
8x45
8
45
13
5.3
emile_maurin_100018X50
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100018X50
8x50
8
50
13
5.3
emile_maurin_100018X55
Boulon à tête hexagonale
ISO 4014-4017-4032
-
Acier classe 6.8
Zn
-
-
100018X55
8x55
8
55
13
5.3
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表