Model 56200 - Slotted round head wood screw - DIN 96 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Brass and plastic fastening
brass
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_laiton_plas/laiton/56200.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_562003,5X20_400},{DES=Vis à bois tête ronde fendue},{NORME1=DIN 96},{NORME2=-},{MATIERE=Laiton},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=562003,5X20},{LODLEVEL=400},{D=3.5},{D3=2.4},{L=20},{P=1.60},{DS=3.5},{DK=7.0},{K=2.4},{R=0.4},{N=0.80},{T=1.60},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Emile Maurin 562002X12
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562002X12
2x12
2.0
12
1.4
Emile Maurin 562002X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562002X16
2x16
2.0
16
1.4
Emile Maurin 562002X20
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562002X20
2x20
2.0
20
1.4
Emile Maurin 562002,5X10
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562002,5X10
2.5x10
2.5
10
1.7
Emile Maurin 562002,5X12
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562002,5X12
2.5x12
2.5
12
1.7
Emile Maurin 562002,5X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562002,5X16
2.5x16
2.5
16
1.7
Emile Maurin 562002,5X20
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562002,5X20
2.5x20
2.5
20
1.7
Emile Maurin 562002,5X25
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562002,5X25
2.5x25
2.5
25
1.7
Emile Maurin 562003X12
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562003X12
3x12
3.0
12
2.1
Emile Maurin 562003X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562003X16
3x16
3.0
16
2.1
Emile Maurin 562003X20
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562003X20
3x20
3.0
20
2.1
Emile Maurin 562003X25
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562003X25
3x25
3.0
25
2.1
Emile Maurin 562003X30
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562003X30
3x30
3.0
30
2.1
Emile Maurin 562003,5X12
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562003,5X12
3.5x12
3.5
12
2.4
Emile Maurin 562003,5X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562003,5X16
3.5x16
3.5
16
2.4
Emile Maurin 562003,5X20
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562003,5X20
3.5x20
3.5
20
2.4
Emile Maurin 562003,5X25
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562003,5X25
3.5x25
3.5
25
2.4
Emile Maurin 562003,5X30
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562003,5X30
3.5x30
3.5
30
2.4
Emile Maurin 562003,5X40
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562003,5X40
3.5x40
3.5
40
2.4
Emile Maurin 562004X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562004X16
4x16
4.0
16
2.8
Emile Maurin 562004X20
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562004X20
4x20
4.0
20
2.8
Emile Maurin 562004X25
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562004X25
4x25
4.0
25
2.8
Emile Maurin 562004X30
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562004X30
4x30
4.0
30
2.8
Emile Maurin 562004X35
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562004X35
4x35
4.0
35
2.8
Emile Maurin 562004X40
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Laiton
-
-
-
562004X40
4x40
4.0
40
2.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表