Model 64401 - Slotted Pan head tapping screw form C DIN 7971 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a4/64401.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_644014,2X19_400},{DES=Vis à tôle tête cylindrique large fendue},{NORME1=DIN 7971 Type C},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=644014,2X19},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=19.0},{A=1.400},{U=3.700},{DK=8.200},{N=1.200},{R=0.200},{RF=1.2},{T=1.000},{K=2.45},{EMP=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
EMP
Socket N°
ⁿ/ₐ
emile_maurin_644012,9X6,5
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644012,9X6,5
2.9x6.5
2.9
6.5
5.600
1.75
1
emile_maurin_644012,9X9,5
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644012,9X9,5
2.9x9.5
2.9
9.5
5.600
1.75
1
emile_maurin_644012,9X13
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644012,9X13
2.9x13
2.9
13.0
5.600
1.75
1
emile_maurin_644012,9X16
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644012,9X16
2.9x16
2.9
16.0
5.600
1.75
1
emile_maurin_644012,9X19
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644012,9X19
2.9x19
2.9
19.0
5.600
1.75
1
emile_maurin_644013,5X6,5
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644013,5X6,5
3.5x6.5
3.5
6.5
6.900
2.10
2
emile_maurin_644013,5X9,5
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644013,5X9,5
3.5x9.5
3.5
9.5
6.900
2.10
2
emile_maurin_644013,5X13
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644013,5X13
3.5x13
3.5
13.0
6.900
2.10
2
emile_maurin_644013,5X16
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644013,5X16
3.5x16
3.5
16.0
6.900
2.10
2
emile_maurin_644013,5X19
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644013,5X19
3.5x19
3.5
19.0
6.900
2.10
2
emile_maurin_644013,5X25
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644013,5X25
3.5x25
3.5
25.0
6.900
2.10
2
emile_maurin_644013,5X32
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644013,5X32
3.5x32
3.5
32.0
6.900
2.10
2
emile_maurin_644013,5X38
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644013,5X38
3.5x38
3.5
38.0
6.900
2.10
2
emile_maurin_644014,2X9,5
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644014,2X9,5
4.2x9.5
4.2
9.5
8.200
2.45
2
emile_maurin_644014,2X13
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644014,2X13
4.2x13
4.2
13.0
8.200
2.45
2
emile_maurin_644014,2X16
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644014,2X16
4.2x16
4.2
16.0
8.200
2.45
2
emile_maurin_644014,2X19
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644014,2X19
4.2x19
4.2
19.0
8.200
2.45
2
emile_maurin_644014,2X25
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644014,2X25
4.2x25
4.2
25.0
8.200
2.45
2
emile_maurin_644014,2X32
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644014,2X32
4.2x32
4.2
32.0
8.200
2.45
2
emile_maurin_644014,2X38
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644014,2X38
4.2x38
4.2
38.0
8.200
2.45
2
emile_maurin_644014,8X9,5
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644014,8X9,5
4.8x9.5
4.8
9.5
9.500
2.80
2
emile_maurin_644014,8X13
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644014,8X13
4.8x13
4.8
13.0
9.500
2.80
2
emile_maurin_644014,8X16
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644014,8X16
4.8x16
4.8
16.0
9.500
2.80
2
emile_maurin_644014,8X19
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644014,8X19
4.8x19
4.8
19.0
9.500
2.80
2
emile_maurin_644014,8X25
Vis à tôle tête cylindriq...
DIN 7971 Type C
-
Inox A4
-
-
-
644014,8X25
4.8x25
4.8
25.0
9.500
2.80
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表