Model 64208 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a4/64208.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_642085X50_400},{DES=DIN 963},{NORME1=-},{NORME2=Inox A4},{MATIERE=-},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=642085X50},{LODLEVEL=400},{DXL=5x50},{MAT=Inox A4},{D=5.0},{L=50},{D3=4.019},{P=0.800},{DF=4.480},{DK=9.2},{A=1.600},{B=25.000},{X=1.000},{K=2.50},{N=1.200},{R=0.500},{T=1.300},{FORM=1.000},{IDNR=Vis à métaux tête fraisée fendue},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
emile_maurin_642081,6X4
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642081,6X4
1.6x4
Inox A4
1.6
4
3.0
0.96
emile_maurin_642081,6X5
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642081,6X5
1.6x5
Inox A4
1.6
5
3.0
0.96
emile_maurin_642081,6X6
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642081,6X6
1.6x6
Inox A4
1.6
6
3.0
0.96
emile_maurin_642081,6X8
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642081,6X8
1.6x8
Inox A4
1.6
8
3.0
0.96
emile_maurin_642081,6X10
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642081,6X10
1.6x10
Inox A4
1.6
10
3.0
0.96
emile_maurin_642082X4
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082X4
2x4
Inox A4
2.0
4
3.8
1.20
emile_maurin_642082X5
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082X5
2x5
Inox A4
2.0
5
3.8
1.20
emile_maurin_642082X6
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082X6
2x6
Inox A4
2.0
6
3.8
1.20
emile_maurin_642082X8
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082X8
2x8
Inox A4
2.0
8
3.8
1.20
emile_maurin_642082X10
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082X10
2x10
Inox A4
2.0
10
3.8
1.20
emile_maurin_642082X12
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082X12
2x12
Inox A4
2.0
12
3.8
1.20
emile_maurin_642082X16
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082X16
2x16
Inox A4
2.0
16
3.8
1.20
emile_maurin_642082X20
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082X20
2x20
Inox A4
2.0
20
3.8
1.20
emile_maurin_642082,5X4
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082,5X4
2.5x4
Inox A4
2.5
4
4.7
1.50
emile_maurin_642082,5X5
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082,5X5
2.5x5
Inox A4
2.5
5
4.7
1.50
emile_maurin_642082,5X6
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082,5X6
2.5x6
Inox A4
2.5
6
4.7
1.50
emile_maurin_642082,5X8
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082,5X8
2.5x8
Inox A4
2.5
8
4.7
1.50
emile_maurin_642082,5X10
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082,5X10
2.5x10
Inox A4
2.5
10
4.7
1.50
emile_maurin_642082,5X12
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082,5X12
2.5x12
Inox A4
2.5
12
4.7
1.50
emile_maurin_642082,5X16
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082,5X16
2.5x16
Inox A4
2.5
16
4.7
1.50
emile_maurin_642082,5X20
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082,5X20
2.5x20
Inox A4
2.5
20
4.7
1.50
emile_maurin_642082,5X25
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642082,5X25
2.5x25
Inox A4
2.5
25
4.7
1.50
emile_maurin_642083X4
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642083X4
3x4
Inox A4
3.0
4
5.6
1.65
emile_maurin_642083X5
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642083X5
3x5
Inox A4
3.0
5
5.6
1.65
emile_maurin_642083X6
DIN 963
-
Inox A4
-
-
-
-
642083X6
3x6
Inox A4
3.0
6
5.6
1.65
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表