Model 64302 - Slotted round head wood screw - DIN 96 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Wood screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_bois/inox_a4/64302.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_643024X35_400},{DES=Vis à bois tête ronde fendue},{NORME1=DIN 96},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=643024X35},{LODLEVEL=400},{D=4.0},{D3=2.8},{L=35},{P=1.75},{DS=4.0},{DK=7.0},{K=3.0},{R=0.4},{N=1.51},{T=1.30},{REFX=64302},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_643022,5X10
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643022,5X10
2.5x10
2.5
10
2.2
emile_maurin_643022,5X12
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643022,5X12
2.5x12
2.5
12
2.2
emile_maurin_643022,5X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643022,5X16
2.5x16
2.5
16
2.2
emile_maurin_643022,5X20
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643022,5X20
2.5x20
2.5
20
2.2
emile_maurin_643023X10
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643023X10
3x10
3.0
10
2.5
emile_maurin_643023X12
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643023X12
3x12
3.0
12
2.5
emile_maurin_643023X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643023X16
3x16
3.0
16
2.5
emile_maurin_643023X20
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643023X20
3x20
3.0
20
2.5
emile_maurin_643023X25
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643023X25
3x25
3.0
25
2.5
emile_maurin_643023X30
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643023X30
3x30
3.0
30
2.5
emile_maurin_643023,5X12
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643023,5X12
3.5x12
3.5
12
2.5
emile_maurin_643023,5X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643023,5X16
3.5x16
3.5
16
2.5
emile_maurin_643023,5X20
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643023,5X20
3.5x20
3.5
20
2.5
emile_maurin_643023,5X25
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643023,5X25
3.5x25
3.5
25
2.5
emile_maurin_643023,5X30
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643023,5X30
3.5x30
3.5
30
2.5
emile_maurin_643023,5X35
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643023,5X35
3.5x35
3.5
35
2.5
emile_maurin_643023,5X40
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643023,5X40
3.5x40
3.5
40
2.5
emile_maurin_643024X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643024X16
4x16
4.0
16
3.0
emile_maurin_643024X20
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643024X20
4x20
4.0
20
3.0
emile_maurin_643024X25
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643024X25
4x25
4.0
25
3.0
emile_maurin_643024X30
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643024X30
4x30
4.0
30
3.0
emile_maurin_643024X35
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643024X35
4x35
4.0
35
3.0
emile_maurin_643024X40
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643024X40
4x40
4.0
40
3.0
emile_maurin_643024X50
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643024X50
4x50
4.0
50
3.0
emile_maurin_643025X16
Vis à bois tête ronde fen...
DIN 96
-
Inox A4
-
-
-
643025X16
5x16
5.0
16
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表