Model 62523 - SEALING WASHER WITH EPDM SEALING - STAINLESS STEEL A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a2/62523.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6252316X5,5/6,3_400},{DES=Rondelle d'étanchéité avec joint EPDM},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6252316X5,5/6,3},{LODLEVEL=400},{D=5,5/6,3},{D2=16},{E1=0.900},{E2=2.000},{D3=6.900},{D4=4.600},{H=3.740},{D21=14.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
[mm]
emile_maurin_6252314X4,8
Rondelle d'étanchéité ave...
-
-
Inox A2
-
-
-
6252314X4,8
4,8
14
emile_maurin_6252316X5,5/...
Rondelle d'étanchéité ave...
-
-
Inox A2
-
-
-
6252316X5,5/6,3
5,5/6,3
16
emile_maurin_6252319X5,5/...
Rondelle d'étanchéité ave...
-
-
Inox A2
-
-
-
6252319X5,5/6,3
5,5/6,3
19
emile_maurin_6252325X5,5/...
Rondelle d'étanchéité ave...
-
-
Inox A2
-
-
-
6252325X5,5/6,3
5,5/6,3
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表