Model 62508 - Stamped plain washer DIN 125 A - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a2/62508.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6250816_400},{DES=Rondelle plate découpée},{NORME1=DIN 125A},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6250816},{LODLEVEL=400},{D=16.0},{D1=17.0},{D2=30.0},{S=3.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside Diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
S
Height
[mm]
emile_maurin_625081,6
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
625081,6
1.6
1.7
4.0
0.3
emile_maurin_625082
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
625082
2.0
2.2
5.0
0.3
emile_maurin_625082,5
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
625082,5
2.5
2.7
6.5
0.5
emile_maurin_625083
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
625083
3.0
3.2
7.0
0.5
emile_maurin_625084
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
625084
4.0
4.3
9.0
0.8
emile_maurin_625085
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
625085
5.0
5.3
10.0
1.0
emile_maurin_625086
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
625086
6.0
6.4
12.0
1.6
emile_maurin_625088
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
625088
8.0
8.4
16.0
1.6
emile_maurin_6250810
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250810
10.0
10.5
20.0
2.0
emile_maurin_6250812
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250812
12.0
13.0
24.0
2.5
emile_maurin_6250814
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250814
14.0
15.0
28.0
2.5
emile_maurin_6250816
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250816
16.0
17.0
30.0
3.0
emile_maurin_6250818
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250818
18.0
19.0
34.0
3.0
emile_maurin_6250820
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250820
20.0
21.0
37.0
3.0
emile_maurin_6250822
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250822
22.0
23.0
39.0
3.0
emile_maurin_6250824
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250824
24.0
25.0
44.0
4.0
emile_maurin_6250827
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250827
27.0
28.0
50.0
4.0
emile_maurin_6250830
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250830
30.0
31.0
56.0
4.0
emile_maurin_6250833
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250833
33.0
34.0
60.0
5.0
emile_maurin_6250836
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250836
36.0
37.0
66.0
5.0
emile_maurin_6250839
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250839
39.0
40.0
72.0
6.0
emile_maurin_6250842
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250842
42.0
43.0
78.0
7.0
emile_maurin_6250845
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250845
45.0
46.0
85.0
7.0
emile_maurin_6250848
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250848
48.0
50.0
92.0
8.0
emile_maurin_6250852
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A2
-
-
-
6250852
52.0
54.0
98.0
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表