Model 95114 - LINDAPTER® RECESSED CLAMP TYPE A MEDIUM - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVANISED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/95114.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9511412_400},{DES=Crapaud LINDAPTER® type A moyen},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE ETA 12/0300},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9511412},{LODLEVEL=400},{Z=M12},{X=13},{Y=26},{T=6},{INFOS=INFOTEXTE},{TENSILE=5.8},{FRICTIONAL=0.7},{TT=69},{VE=moyen},{W=29},{X1=3},{PC=A12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
Z
Bolt
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
V
[mm]
T
[mm]
emile_maurin_951148
Crapaud LINDAPTER® type A...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
LINDAPTER
951148
M8
8
16
4
4
emile_maurin_9511410
Crapaud LINDAPTER® type A...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
LINDAPTER
9511410
M10
11
20
5
5
emile_maurin_9511412
Crapaud LINDAPTER® type A...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
LINDAPTER
9511412
M12
13
26
6
6
emile_maurin_9511416
Crapaud LINDAPTER® type A...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
LINDAPTER
9511416
M16
16
30
8
8
emile_maurin_9511420
Crapaud LINDAPTER® type A...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
LINDAPTER
9511420
M20
19
36
10
10
emile_maurin_9511424
Crapaud LINDAPTER® type A...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
LINDAPTER
9511424
M24
25
48
12
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表